Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Standard-Gehäuse und Anschlusskästen

RS-, RSM- und RSS-Verteilerkästen

RS-, RSM- und RSS-Anschlusskästen der Baureihe Crouse-Hinds werden in Schutzschlauchsystemen installiert, um als Zugkästen für Leiter zu dienen, Öffnungen und Platz für die Herstellung von Spleißen und Anzapfungen in Leitern, sorgen für Nebenstromkreisläufe, bieten Zugang zu Leitern für die Wartung und zukünftige Systemänderungen.

RS-, RSM- und RSS-Anschlusskästen sind mit konfigurierbaren Schutzschlauchnaben-Platten ausgestattet, die eine breite Palette von Nabenanordnungen und -größen ermöglichen. 

Zertifizierungen und Konformität

  • UL-Norm: 514A
  • CSA-Norm: C22.2 Nr. 18
  • NEMA 3

Gestaltungsmerkmale

  • Anschlusskasten-Gehäuse eignen sich für eine breite Palette von Nabenplatten, die unterschiedliche Nabenanordnungen und -größen ermöglichen
  • Die Bevorratung von wenigen Komponenten deckt viele spezifische Bedürfnisse ab
  • Einfache zukünftige Systemerweiterung durch Austausch der derzeit installierte Platten durch Nabenplatten
  • Geeignet für den Einsatz, wenn Kästen mit integrierten Naben die Anforderungen nicht erfüllen können
  • Geeignet für die Aufputzmontage im Freien oder in Innenräumen in starren Schutzschlauchläufen 

Standard-Materialien

  • Körper und Nabenplatten – Feraloy-Eisenlegierung
  • Dichtungsringe – Kork
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links