Amylase AG 300 L Enzym ist eine Fungal-Glucoamylase, die von einem ausgewählten Stamm des Aspergillus niger produziert wird. Amylase AG 300 L Enzym katalysiert schrittweise die Hydrolyse von 1,4-alpha-Bindungen in Stärke unter Abspaltung von Glucose am nicht-reduzierenden Ende des Moleküls Amylase AG 300 L Enzym katalysiert auch die Hydrolyse von 1,6-alpha-Bindungen, allerdings langsamer als bei der Hydrolyse von 1,4-alpha-Bindungen. Durch die Zugabe von Amylase AG 300L Enzym ist somit eine nahezu vollständige Umwandlung von verflüssigter Stärke in Glukose möglich.
Panzym AG XXL
Panzym F2
Panzym HT 300
Panzym Smash XXL
Panzym YieldMASH XXL
| Anwendung | Dosage |
| Saft nach der Aromaanlage oder Wärmebehandlung | 0,2–3 ml/100 l |