Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Hydraulik- und Schmierölfilter

BFD

Die Eaton Tankbelüftungsfilter der Baureihe BFD verhindern das Eindringen von Wasser und anderen Verunreinigungen in den Flüssigkeitsbehälter, in dem infolge der Wärmeausdehnung und -kontraktion der Flüssigkeit oder beim Befüllen oder Entleeren Differenzdrücke auftreten können. Belüftungsfilter nutzen die gesamte Filterfläche und besitzen die Fähigkeit, Wasserdampf aus der Luft zu entfernen, sobald dieser in die Einheit gelangt.

Filtertyp
Belüftung
Max. Volumenstrom
0,70–1,50 m³/min
Max. Hygrokapazität
86,5–576 g

Hauptmerkmale

  • Befüllbar mit Trockenmitteln
  • Erhältlich mit Adapter und Verschmutzungsanzeige
  • Ersatz-Wechselfilter separat erhältlich
  • Dichtungen und Kunststoffstopfen verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit vor dem Einbau

Anwendungen

  • Hydrauliksysteme
  • Lagerschmiersysteme
  • Mobile Erdbewegungsmaschinen
  • Getriebe
  • Hydrauliksysteme für die Robotik
  • Mobile Tanksysteme
  • Lagertanks für Dieselkraftstoff
  • Transformatoren mit Ölkühlsystemen
  • Unterdruck- und Schweißkammern
  • Landwirtschaftliche Maschinen
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Typ Max. Volumenstrom (l/min) Max. Hygrokapazität (g) Füllgewicht des Silicagel (g)
BFD 95 700 86,5 225
BFD 100 700 173 450
BFD 125 1500
288 750
BFD 130 1500 576 1.500
Download Links
X
Download Close