Dokument herunterladen () von 20
Zustandsüberwachung von Hydraulik- und Schmierfluiden

CCS 4

Das mobile CCS 4-Kontaminationskontrollsystem bestimmt sowohl die Größenverteilung der Feststoffverschmutzung als auch die Wassersättigung und die Fluidtemperatur. Die Messergebnisse des CCS 4-Kontaminationskontrollsystems dienen als Grundlage für die Beurteilung des Verschleißgrads hydraulischer Komponenten, die Einhaltung von Normen und die Früherkennung von Schäden. Das System kann sowohl in druckbeaufschlagten Betriebsarten als auch für die drucklose Probenentnahme (z. B. aus einem Tank) eingesetzt werden.

Bei den Online- und Nebenstrom-Überwachungssystemen von Eaton handelt es sich um mobile Messsysteme zur Überwachung von Hydraulik- und Schmierfluiden. Es können sofortige und genaue Diagnosen durchgeführt werden, die über verschiedene Messparameter die Bestimmung des Alterungszustands von Öl erlauben, wodurch eine präzise Bewertung der Bedingungen oder Komponenten eines Systems erfolgen kann.

Funktion
Partikelzählung und Messung von Wassersättigung
System
Online-/Nebenstrom-Überwachung
Kontaminationsklassen
ISO 4406:99, NAS 1638 und SAE AS 4059

Hauptmerkmale

  • Optische Partikelzählung mittels Lasersensor
  • Präzise Bestimmung der Reinheitsklassen gemäß
    ISO 4406:99, ISO 4406:87, NAS 1638 und SAE AS 4059
  • Anzeige der Messergebnisse als Partikelzahlen,
    Reinheitsklassen, Wassersättigung, Temperatur und
    theoretischer Wassergehalt in ppm
  • Unterschiedliche, automatische Messprogramme für Einzelmessungen,
    kontinuierliche Messungen, zyklische Messungen sowie Flaschenprobenmessungen
  • Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
  • Interne Speicherung von Ergebnissen (Kapazität für 4 x 100 Messungen)
  • Ausgabe der aktuellen und gespeicherten Messwerte über eine USB- oder
    RS-232-Schnittstelle
  • LabVIEW Data Manager-Software (Export als Microsoft Excel-Datei)
    zur Datenverwaltung mit Hilfe eines externen Computers
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Betriebsparameter
Stromversorgung: 15 VDC/5 A/75 VA
Stromversorgung
(externes Netzteil):
100 bis 240 VAC/50/60 Hz/15 VDC/5,3 A
Schutzklasse: IP 67 (bei geschlossener Abdeckung)
Druckbereich im Saugbetrieb: -0,2 bis 0,2 bar
Druckbereich im Druckbetrieb: 1,5 bis 420 bar
Viskosität: 10 bis 400 mm²/s
Fluidtemperatur: 0 bis 70 °C
Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C
 
Messparameter
Automatische Partikelzählung in 8 Kanälen: ≥ 4,0 μm, ≥ 4,6 μm, ≥ 6,0 μm, ≥ 6,4 μm, ≥ 10 μm, ≥ 14 μm, ≥ 21 μm, ≥ 38 μm
Kontaminationsklassen: ISO 4406:99, NAS 1638, SAE AS 4059
Lasersensorkalibrierung: ISO MTD in Öl (ISO 11171:2000)
Messgenauigkeit: ±1 (Kontaminationsklasse)
Wassersättigung: 0 bis 100 %
Temperatur: 0 bis 70 °C
Download Links
X
Download Close