Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Hydraulik- und Schmierölfilter

E6

Verschmutzungsanzeigen von Eaton überwachen die durch Ansammlung von Partikeln in Hydraulik- und Schmierölfiltern verursachte Verschmutzung zuverlässig. Die Verschmutzungsanzeigen lassen sich leicht in automatische Steuerungssysteme integrieren und gewährleisten eine kontinuierliche Kontaminationskontrolle. Die Baureihe E6 ist ein Druckschalter und -wandler für optische, elektrische und optoelektronische Verschmutzungsanzeigen.

Verschmutzungsanzeigen
Optisch, elektrisch und optoelektronisch
Max. Betriebsdruck
Bis zu 100 bar
Betriebstemperatur
-20 bis +80 °C

Hauptmerkmale

  • Optische und elektrische Meldungen bei Überschreitung von Druckgrenzwerten
  • Einfache Integration in automatische Steuerungssysteme
  • Kontinuierliche Kontaminationskontrolle
Produkte

Technische Daten

Max. Druck: Bis zu 100 bar
Temperaturbereich: -20 bis +80 °C
Schutzart: IP 55
Kabelanschluss: PG 11
Max. Kontaktbelastung mit GS-Leitungsdose:

Umax = 250 V AC

Imax = 2 A

Pmax = 500 VA

Versorgungsspannung mit SS3-Leitungsdose: Umax = 24 V AC
Max. Kontaktbelastung mit SS3-Leitungsdose:

Imax = 2 A

Pmax = 48 VA

Download Links
X
Download Close