Anwendungen
| Betriebstemperatur: | -10 bis +100 °C | 
| Betriebsmedium | Mineralöl, andere Medien auf Anfrage | 
| Max. Betriebsdruck: | 420 bar | 
| Prüfdruck: | 592 bar | 
| Prozessanschluss: | Gewindeanschluss | 
| Gehäusematerial: | EN-GJS-400-18-LT, C-Stahl | 
| Dichtungsmaterial: | Nitril (NBR) oder Viton (FPM), weitere auf Anfrage | 
| Einbaulage: | vertikal | 
| Behältervolumen: | 0,04 l; 0,08 l; 0,12 l |