Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Hydraulik- und Schmierölfilter

LWF

Inline-Filter der Baureihe LWF haben einen Betriebsdruck von bis zu 232 PSI. Druckspitzen werden mit ausreichender Sicherheit aufgenommen. Diese Filter können als Saugfilter, Druckfilter und im Rücklauf eingebaut werden.

Filtertyp
Inline-Ausführung
Max. Betriebsdruck
16 bar
Betriebstemperatur
-10 bis 100 °C

Hauptmerkmale

  • Hervorragende Filterleistung
  • Hohe Schmutzrückhaltekapazität
  • Lange Filterstandzeiten

Anwendungen

  • Geeignet für alle Mineralöle
  • Wasserbasierte Emulsionen
  • Die meisten synthetischen Hydraulikflüssigkeiten und
    Schmieröle
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Betriebstemperatur: -10 °C bis +100 °C
Betriebsmedium: Mineralöl, andere Medien auf Anfrage
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Standard-Prozessanschluss: ANSI B16.5 CLASS 150 PSI oder Flansch EN1092-1, PN16 
Gehäusematerial: C-Stahl
Dichtungsmaterial: Nitril (NBR) oder Viton (FPM), weitere auf Anfrage
Entleerungs- und Entlüftungsanschlüsse: G ½
Messanschlüsse: G ¼
Download Links
X
Download Close