Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Manual pipeline strainers

Modell 950B mit Schnellverschluss

Das Umschalt-Siebkorbfiltermodell 950B in Schweißkonstruktion von Eaton gewährleistet einen kontinuierlichen Durchfluss und ist mit zwei Siebkorbgehäusen ausgestattet, die an vier unabhängig voneinander betriebenen Ventilen angeschlossen sind. Wenn der Siebkorb im ersten Gehäuse voll ist, kann der Durchfluss mithilfe der Absperrklappen mühelos zum zweiten Gehäuse umgeschaltet werden. Dadurch können Sie den ersten Siebkorb entfernen, reinigen oder austauschen, ohne die Rohrleitung schließen zu müssen.

Herstellungsart
Schweißkonstruktion
Material
C-Stahl, Edelstahl
Max. Betriebstemperatur
232 °C

Hauptmerkmale

  • Höhenversetzte Ein- und Auslassstutzen
  • Siebkörbe mit Lochungen von 1/32 bis 1 Zoll
  • Flansche gemäß ANSI Class 150, 300 oder 600
  • Vertikale oder horizontale Installation
  • Geringer Druckverlust
  • Faltensiebelemente zur Vergrößerung der perforierten Siebfläche mit Lochungen von 1/16 Zoll bis 1/2 Zoll
  • Maschenweiten von 20 bis 400 Masche für Feinsiebungsanwendungen

Funktionsweise - Modell 950B mit Schnellverschluss - Eaton Filtration

  • Schnellverschluss oder Schraubdeckel mit Deckelheber
  • Legierungen für Gehäuse und Siebkörbe
  • Fertigung nach AD 2000-Merkblättern, DIN EN 13445 oder ASME-Code
  • Heizmantel für hochviskose Flüssigkeiten
  • Beschichtungen und Verkleidungen auf Anfrage erhältlich

Anwendungen

  • Chemische Verarbeitungsprozesse
  • Erdöl
  • Stromerzeugung
  • Seefahrt
  • Wasser
  • Öl und Gas
  • Offshore
  • Eisen und Stahl
  • Automobilindustrie
  • Heizung, Lüftung und Klimatechnik
  • Zellstoff und Papier
  • Nahrungsmittel und Getränke
  • Pharmaindustrie
Produkte

Abmessungen (Zoll/mm)

                        Gewicht Schnellverschluss Gewicht Schraubdeckel
Rohrleitungsnennweite A Schnellverschluss B
Schraubdeckel B C D E F G H K L kg kg
2 895 36,63/930 884 168 16,00/406 1 12,00/305 203 3,00/76 8,00/203 19 145 156
3 1.003 981 38,00/965 168 16,00/406 1 356 318 3,00/76 8,00/203 19 186 430/195
4 43,75/1.111 1.054 1.041 8,63/219 18,00/457 1 356 14,50/368 3,00/76 10,00/254 19 294 317
6 53,00/1.346 1.099 1.087 10,75/273 18,00/457 1 356 18,50/470 3,00/76 12,00/305 19 589 499
8 1.429 48,00/1.219 1.168 12,75/324 635 1-1/2 10,00/254 22,52/565 3,25/83 17,00/432 19 763 815
10 1.645 1.314 52,00/1.321 40 26,00/660 1-1/2 10,00/254 641 3,50/89 19,00/483 19 960 1.042
12 1.842 1.467 1.372 18,00/457 711 1-1/2 12,00/305 29,25/743 4,00/102 21,00/533 25 1.481 1.586
Model-950B-Duplex-Offset-Strainer-Quick-Opening-Cover-(QOC)-2-24-inch-1.JPG
Model-950B-Duplex-Offset-Strainer-Quick-Opening-Cover-(QOC)-2-24-inch-2