RS Rücklauf-Saugfilterelemente sind ideal für den Einsatz in Rücklauffiltern für mobile Hydraulikanwendungen.
Eatons breitgefächertes Angebot an Filterelementen ermöglicht den störungsfreien Einsatz bei der Filtration von abrasiven Flüssigkeiten, Kühlschmiermittel oder Flüssigkeiten auf Wasserbasis und ist dazu ausgelegt, die Anforderungen an die Reinheitsgrade zu erfüllen. Um das optimale Filterelement für Ihre Anforderungen an das Hydraulik- und Schmierölsystem zu bestimmen, können Flüssigkeiten vor Ort oder in unserem Labor analysiert werden.
Vorteile:
Märkte:
Anwendungen:
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.
| Filterglied Typ |
Rücklauffilter Elemente |
| Baureihe | 01.RS |
| Nennmaß | 175, 225 |
| Filter- feinheit |
3 VG, 6 VG, 10 VG, 16 VG, 25 VG |
| Filtermaterial | VG = Glasfaservlies |
| Δp Differenzdruckbeständigkeit |
10 = 10 bar |
| Design | B = beidseitig offen |
| Dichtungs- werkstoff |
P = Nitril, V = Viton, andere auf Anfrage |
| Spezifikation | - = Standardelement, VA = Öl mit hohem Wassergehalt |
| Nennmaße: | 175, 225 (145 psi/10 bar) |