Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Hydraulikfilterelemente

01.WSNR

01.WSNR Watersorp-Filterelemente sind ideal für den Einsatz in Nebenstromfiltern geeignet, um Partikel und Wasser aus dem Hydrauliksystem zu entfernen.

Eatons breitgefächertes Angebot an Filterelementen ermöglicht den störungsfreien Einsatz in der Filtration abrasiver Flüssigkeiten, Kühlschmiermittel oder Flüssigkeiten auf Wasserbasis und ist dazu ausgelegt, die Anforderungen an die Reinheitsgrade zu erfüllen. Um das optimale Filterelement für Ihre Anforderungen an das Hydraulik- und Schmierölsystem zu bestimmen, können Flüssigkeiten vor Ort oder in unserem Labor analysiert werden.

Diese·Elemente·sind·ideal·für·den·Einsatz·in·Offline-Filtern·geeignet,·um·Partikel·und·Wasser·aus·dem·Hydrauliksystem·zu·entfernen.

Filtermaterial
Glasfaservlies mit Absorptionsschicht
Nenngrößen
10 bar
Design
Beidseitig offen

Hauptmerkmale

  • Aufnahme von freiem und emulgiertem Wasser aus Öl
  • Gleichzeitige Entfernung von Partikelverunreinigungen
  • Verringerung der Ölalterung und Deadditivierung von Flüssigkeiten
  • Kombination aus Feinfilter-Glasfaser-Medien mit einem speziellen Medium aus Wasseraufnahmeflies
  • Hervorragende Schmutzaufnahmekapazität und Druckbeständigkeit

Vorteile:

  • Hochwertiges Produkt mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Erhöhte Systemzuverlässigkeit
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Geringere Instandhaltungskosten
  • Hohe Standzeit
  • Maßgeschneiderte Filtrationslösungen
  • Labordienstleistungen
  • Technische Beratung und Unterstützung

Märkte:

  • Energieerzeugung
  • Landwirtschaft und Bauwesen
  • Materialtransport
  • Windkraft
  • Öl und Gas

Watersorp-Anwendungen:

  • Hydrauliköle
  • Schmieröle
  • Esteröle
  • Polyalphaolefine
  • Pflanzliche Öle
  • Dieselöle
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Daten

Typenbezeichnung
Filterlement
Watersorp-Elemente
für Nebenstromfilter
Elemente
Serie 01.WSNR
Nenngröße 250, 630, 1000
Filter-
feinheit
3 WVG, 10 WVG
Filtermaterial WVG = Mikroglas
mit Absorberschicht
schicht
 Δp
Differenzdruckbeständigkeit
10 = 10 bar
Bauart B = beidseitig offen
Dichtungs-
werkstoff
P = Nitril,
V = Viton,
weitere auf
Anfrage
Spezifikation = Standardelemente
Nenngrößen: 250–1.000
10 bar
Download Links
X
Download Close