Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Tiefenfilterschichten

BECO ENDURA

Die BECO ENDURA-Stützschichten von Eaton stellen eine einzigartige Art von abwaschbaren und wiederverwendbaren Stützschichten für die Anschwemmfiltration in Kieselgur-Rahmenfiltern dar und bieten eine besonders hohe Leistung.

Dank ihrer hervorragenden Nassfestigkeit und optimierten Oberfläche kann der Filterkuchen mühelos entfernt werden. Je nach zu filtrierender Flüssigkeit und eingesetzten Filterhilfsmitteln sind bis zu 30 Anschwemmzyklen möglich.

Filter Material
High strength artificial fibres
Application
Pre-coat filtration
Compliance
FDA, EC 1935/2004, BfR XXXVI/1

Hauptmerkmale

Sterilisation (Einlegen/Bedampfen)

  • Hohe Stabilität/Festigkeit
  • Wenig Festigkeitsverlust in allen Filtrationszyklen
  • Kein negativer Einfluss auf die wertgebenden Bestandteile und Aromen (Phenole/Proteine)
  • Gleichmäßige Kieselguranschwemmung über die gesamte Lebensdauer der BECO ENDURA-Stützschicht hinweg
  • Sehr geringe Verfärbung der Stützschicht

Regenerierung  (Filtrationsseite/Filteröffnung)

  • Ideale Handhabung
  • Gute Separationsfähigkeit bei Kieselgur
  • Hohe Nassfestigkeit

Filtration

  • Höhere Anzahl von Zyklen (längere Standzeit)
  • Kosteneffektiver
  • Geringere Kosten
  • Höhere Effizienz
  • Höhere Nassfestigkeit

Segmente:

  • Bier
  • Wein
  • Fruchtsaft
  • Fruchtwein
  • Feinchemie
  • Pharmazie
Produkte

Technische Daten

Typenbezeichnung Artikel-Nr. Wasserdurchfluss

△ p = 100 kPa l/m2/min

BECO ENDURA 29200 4290

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close