Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Hydraulikfilterelemente

Easy-Fit

Die Austauschfilterelemente der EasyFit-Reihe von Eaton ist so konzipiert, dass sie in viele führende Filtersysteme auf dem Markt passen. Mit über 50.000 Bestellnummern bietet Eaton eine Lösung, die auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt ist.

Bei uns erhalten Sie ein umfassendes Angebot an Größen, Filterfeinheiten und Materialien für Hydraulik-, Schmieröl- und andere Flüssigkeitsanwendungen aus einer Hand.

Austauschfilterelemente von Eaton bieten höchste Schmutzaufnahmekapazität und sorgen selbst bei hohen Differenzdrücken für eine gleichbleibende Leistung und eine lange Standzeiten des Filters.

Filtermaterial
Umfassendes Angebot
Verfügbar für
niedrige sowie hohe Druckbeständigkeit

Hauptmerkmale

  • Verringern Ausfallzeiten der Geräte
  • Reduzieren Sicherheitsrisiken auf ein Minimum und verhindern Fehler aufgrund von Verunreinigungen
  • Verlängern die Lebensdauer der Systemkomponenten, steigern die betriebliche Rentabilität und senken die Instandhaltungskosten

Unser Sortiment umfasst die folgenden gefalteten Filtermaterialien:

  • Mehrlagiges Design aus Mikroglasfaser
  • Edelstahl-Drahtgewebe
  • Edelstahlfaser
  • Sie haben die Wahl zwischen mehreren Feinheitsgraden und Filtermaterialien

Maximaler Differenzdruck je nach Filtermaterial
und Anwendungsart, verfügbar in:

  • Geringen Druckwiderstand von 10 bar,
    16 bar oder 30 bar
  • Hohen Druckwiderstand von 160 bar
    oder 210 bar
Eaton bündelt die Aktivitäten für Verkauf, Technik, Fertigung,
Kundendienst und technischen Support in einem.
Unser Geschäftsziel: Unseren Kunden optimale
Filtrationslösungen zukommen lassen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close