Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Filterkerzen

LOFMEM N

LOFMEM N-Membranfilterkerzen nutzen für die absolute Filtration hydrophile Membranen aus Nylon 6.6, die inhärent hydrophil sind und eine extrem hohe chemische Beständigkeit aufweisen. LOFMEM N werden ohne Klebstoffe oder Benetzungsmittel hergestellt, wodurch eine hohe Reinheit in jeder Anwendung gewährleistet wird.

Die Membranfilterkerzen aus Nylon 6.6 zeichnen sich durch ihre hervorragende chemische Beständigkeit aus, was sie zur ersten Wahl bei der Filtration von hochreinem Wasser, für organische Lösemittel und Systeme mit wässrigen Zusatzlösemitteln sowie weiteren Wasser- und Prozessanwendungen macht. 

Filter material
Nylon 6.6 membrane
Retention
Absolute
Max. operating temperature
176 °F (80 °C)

Hauptmerkmale

  • Hydrophile Nylon 6.6-Membran
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Absolute Filtration
  • Komplett thermisch verbundene Bauweise, keine Klebstoffe
  • Keine Verwendung von Netzmitteln
  • Erhältlich mit allen gängigen Adaptern
Produkte

Specifications

Filter material Nylon 6.6 membrane
Retention ratings 0.10, 0.20, 0.45, 1 µm
Retention efficiency Absolute
Lengths (nominal) 10“, 20“, 30“, 40“
Adapter code DOE, 1, 2, 3, 4
Inner core Polypropylene
End caps Polypropylene
Cage Polypropylene
Max. operating temperature 176 °F (80 °C)
Max. differential pressure in flow direction

58 psid (4.0 bar) at 70 °F (21 °C)

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close