Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

REDULESS

Reduless ist ein Weinbehandlungsmittel der neuen Generation. Als inaktive Hefezubereitung mit immobilisertem Kupfergehalt reduziert REDULESS sowohl den Gehalt an schwefelhaltigen Fehltönen, die für reduktive Noten verantwortlich sind, als auch grüne und phenolische Komponenten und fördert die Harmonisierung von Fruchtaromen

Merkmal
Hefebasiertes Schönungsmittel für Wein, mit reduktiven Kupferionen angereichert, um schweflige Fehltönen zu verringern
Zusammensetzung
Alle Weine
Dosierung
5–20 g/hl

Hauptmerkmale

  • Beseitigt Böckser
  • Reduziert flüchtige Schwefelverbindungen
  • Harmonisiert die Fruchtaromatik durch die Reduzierung von grünen und phenolischen Komponenten
  • Verbessert das Mundgefühl
  • Nahezu kein zusätzlichen Kupfereintrag in den Wein
Produkte

Bewertungen

Anwendung

Empfohlene Dosierung in g/hl für

 

Weißwein Rotwein

Beseitigung von Böcksern

10–20

15–30

Harmonisierung der Aromatik

5–15

10–15

Download Links
X
Download Close