Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Hochregal, Niedrigregal und Industrie

CEAG KFL LED Explosionssichere Arbeits- und Tankleuchte

Der kompakte LED-Tankinspektions-Beleuchtungskörper CEAG-KFL von Eatons Baureihe Crouse-Hinds wird für die Beleuchtung von Kesselinnenräumen, Tanks und Rührwerken in Gefahrenbereichen der Zonen 1, 21, 2 und 22 eingesetzt.  Der LED-Beleuchtungskörper KFL kann auch in Kombination mit einem Tragegriff als Wartungs- und Reparaturleuchte für die temporäre Ausleuchtung verwendet werden.

Das robuste Design dieser Leuchte, kombiniert mit UV- und Chemikalienbeständigkeit und der Schutzart IP66, macht den LED-Beleuchtungskörper zur idealen Lösung für extrem raue Bedingungen.

Flexibilität
Eine tragbare Version mit Tragegriff ist lieferbar
Ausfallsicherheit
IP66-Schutz

Zertifizierungen und Konformität

  • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: LOM 02 ATEX 2035
  • Kennzeichnung gem. 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex d e IIC T6 Gb; Ex II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db
  • Schutzart gem. EN 60529: IP66

Gestaltungsmerkmale

  • Kompakte Bauweise
  • Eine tragbare Version mit Tragegriff ist lieferbar
  • Anschlussfertig für 230 VAC und Niederspannung 12/24 V AC/DC
  • Für Hochleistungs-LED-Lampen bis zu 10 Watt
  • Hohe Lichtausbeute
  • Großer Anschlussraum
  • Montage auf Inspektionsfenstern nach DIN 28120
  • Hohe Schutzart: IP66

Standard-Materialien

  • Gehäuse – kupferfreies Aluminium mit Pulverbeschichtung
  • Schutzhaube – schlagfestes Borosilikatglas
  • Manschette – Aluminium mit PTFE (Teflon)-Beschichtung und Viton-Abdichtung
Produkte

Bestellinformationen

Katalognummer Produktbeschreibung
NOR000000514529 Halogen-Reflektorlampe 230 V/50 W, Sockel GZ 10 fUr KFL 50
NOR000000514531 LED Lampe 5,5 W Sockel GU 10 fUr KFL 7 LED
NOR000005140030 Ex-Kesselflanschleuchte KFL 50, incl. 50 W Halogenlampe, 24 V, 1 x M25 Metallgewinde, 1 x Ex-e Verschl. M25
NOR000005140031 Ex-Kesselflanschleuchte KFL 7 LED, max. 10 W LED Lampe 12/24 V (nicht im Lieferumfang), 1 x M25 Metallgewinde, 1 x Ex-e Verschl. M25
NOR000005140032 Ex-Kesselflanschleuchte Portable KFL 7 LED, max. 10 W LED Lampe 12/24 V (nicht im Lieferumfang), 1 x M25 Metallgewinde, 1 x Ex-e Verschl. M25, TragebUgel
NOR000005140700 Blendbegrenzungsblech fUr KFL
NOR000005140776 MontagefUße fUr seitliche Montage fUr KFL, 2 St.
NOR000005140809 Transportgriff AT fUr KFL
NOR000005140900 Ex-Kesselflanschleuchte KFL 50, incl. 50 W Halogenlampe, 230 V, 1 x M25 Metallgewinde, 1 x Ex-e Verschl. M25
NOR000005140906 Ex-Kesselflanschleuchte KFL 7 LED, incl. 5.5 W LED Lampe 230 - 240 V, 1 x M25 Metallgewinde, 1 x Ex-e Verschl. M25
NOR000005140907 Ex-Kesselflanschleuchte Portable KFL 7 LED, incl. 5.5 W LED Lampe 230 - 240 V, 1 x M25 Metallgewinde, 1 x Ex-e Verschl. M25, TragebUgel
NOR000005140920 Ex-Kesselflanschleuchte KFL 50, incl. 50 W Halogenlampe, 12 V, 1 x M25 Metallgewinde, 1 x Ex-e Verschl. M25

 

Download Links
X
Download Close