Der PCS45/PCL45USB-Konfigurator ermöglicht es, unsere Wandler auf einem herkömmlichen PC mit Microsoft® Windows® zu konfigurieren. Er umfasst PC-Software auf CD (PCS45) sowie eine ATEX-zertifizierte Schnittstellenverbindung (PCL45USB). Wandler lassen sich im angeschlossenen Zustand im sicheren Bereich konfigurieren. Konfigurationen können bei Bedarf gespeichert und ausgedruckt werden. Geeignet für die Serien MTL4000, MTL4500, MTL5000 und MTL5500.
ATEX- und IECEx-Zulassung
CE-Kennzeichnung zur Einhaltung der LVD-, EMV-, ATEX- und RoHS-Richtlinien.
Die Zulassungen und Zulassungsdetails variieren je nach Modell. Genauere Informationen finden Sie in den Zertifikaten.
| Produktcode | Spezifikation | Funktion |
| PCS45/PCL45USB | Konfigurator für MTL-Wandler | Der Konfigurator PCS45/PCL45USB ermöglicht es, MTL-Wandler auf einem herkömmlichen PC mit Microsoft® Windows® zu konfigurieren . |