Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

MTL RugiCAM-IP eigensichere Ethernet-HD-Kamera

Die hochauflösende eigensichere (IS) Ethernet-Kamera MTL RugiCAM-IP der Crouse-Hinds-Baureihe eignet sich ideal für Bergbauanwendungen der Gruppe I und andere Gefahrenbereiche der Zone 1 und 2.

Die MTL RugiCAM-IP-Kamera ist die erste ihrer Art für Gefahrenbereiche und bietet verbesserte visuelle Sicherheit für vor Ort installierte Steuerungs- und Automatisierungssysteme.  Sie bietet Full-HD-Auflösung (1080p) und Videostreaming über die H.264- oder H.265-Kompressionsstandards und/oder Motion JPEG mit einer wählbaren Bildrate zur Reduzierung der Netzwerkbandbreite.

Die RugiCAM ist kompakt, leicht und kann per LAN-Kabel oder WLAN (beides gleichzeitig möglich) direkt mit kompatiblen IS-Ethernet-Systemen verbunden werden. Das kleine, robuste und kostengünstige Design macht sie zur idealen Wahl für viele Anwendungen in der Petrochemie und im Bergbau, darunter:

  • Bohranlagen, Prozessüberwachung, Sicherheitsinspektionen aus der Ferne, Sicherheit in Gefahrenbereichen
  • Förderband-Übertragungspunkte, Bunker, Lüfter, Dachstützen (Vorleger/Abtrennungen) 

Sie ist leicht und kann direkt über Cat5e-Kabel (bis zu 100 m) oder WLAN mit kompatiblen IS-Ethernet-Systemen verbunden werden. Sie ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung, wodurch Anlagenbetreiber Zeit und Kosten sparen.

Sicherheit
ATEX-/IECEx- /QLD-Zertifizierung
Leistung
Auflösung: Full HD 1080p
Zuverlässigkeit
Robustes IP66-Gehäuse

Zulassungen und Konformität

Position der Kamera:

  • Zone 0 / Zone 20, IIB T4 Gefahrenbereich

Zertifizierungscodes:

  • Ex ia IIB T4 Ga 
  • Ex ia IIIC T135°C Da (kein Bergbau) 
  • Ex ia I Ma (M1 Bergbau) 
  • Ta = -40 °C bis +60 °C

Zertifikatnummern:

  • CML 15ATEX2016X 
  • IECEx CML 15.0008X 
  • IECEx TRA 17.0001X (QLD)

Umweltrelevante Bewertungen:

  • Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C
  • Feuchtigkeit: 0–95 % RH, ohne Betauung
  • Schutzart: IP66

Gestaltungsmerkmale

  • Eigensichere ATEX-/IECEx-/QLD-Zertifizierung
  • Ex ia I Ma (M1 Bergbau). Ex ia IIB T4 Ga; Ex ia IIIC T135°C Da (kein Bergbau) Ta = -40 ºC bis +60 ºC
  • Auflösung 1920x1080, 1290x720 (Hauptgerät) + D1, VGA, CIF (Substream)
  • Rückseitig beleuchteter 1/2,8” SONY CMOS-Sensor mit Starlight-Technologie + HS3516D DSP
  • Min. Ausleuchtung 0,001 Lux + Wide Dynamic Range (WDR)
  • Mega-Pixel 4 mm 1:1,6 IR-Objektiv
  • H.264 + H.265 Server, MJPEG und einstellbare Bildrate – Steuert die Nutzung der Netzwerkbandbreite (30 fps max.)
  • 10/100 IS Ethernet LAN-Schnittstelle unterstützt bis zu 100 m lange Cat5e-Verbindungen
  • Wi-Fi unterstützt 802.11 b/g/n-Standards mit bis zu 150 Mbit/s – mit integrierter Antenne in „Puck“-Bauweise
  • LED-Anzeige (auf der Rückseite) – Strom/LAN
  • ONVIF 2.4
  • Sicherung und Wiederherstellung der Konfigurationseinstellungen

Standard-Materialien

  • Gehäuse:  316 Edelstahl (poliert)
  • Fenster:  6mm starkes gehärtetes Glas
Produkte

Bestellinformationen

Teilenummer Beschreibung Zertifizierungen für Gefahrenbereiche *
9459-ETPLUS-CSL CSL eigensichere HD-IP-Kamera – Edelstahl ATEX- und IECEx-Zulassung
9459-ETPLUS-CSL-AA CSL eigensichere HD-IP-Kamera – eloxiertes Aluminium ATEX- und IECEx-Zulassung
9459-ETPLUS-CSL-CS CSL eigensichere HD-IP-Kamera – beschichteter/lackierter Stahl ATEX- und IECEx-Zulassung
Zubehör
Teilenummer Beschreibung
9409-ET5 Cat6a-Ethernet-Kabel für Kameras, 5 m+ (M12-Anschluss, 8-polig, RJ45)
9409-PWR5 Netzkabel für Kameras, 5 m+ (M12-Anschluss 4-polig, freies Ende)
* Wählen Sie Zertifizierungsberichte unter der Registerkarte „Resources“ (Ressourcen), um eine vollständige Liste der Zertifizierungen zu erhalten.