Das Multiplexer-System MTL830C der Baureihe Crouse-Hinds mit Modbus®-Ausgängen bietet eine kostengünstige Alternative zur Einzelschleifen-Isolierung. Die Kosten für die installierte Verdrahtung werden um bis zu 50 % reduziert, indem der Eingang mehrerer Sensoren für Gefahrenbereich über eine einzige verdrillte Datenleitung kommuniziert wird. Weitere Einsparungen werden durch die Reduzierung der Anzahl der Eingänge zum Host erzielt, was Größe und Gewicht des Gehäuses verringert. Ein Multiplexer-Wertgeber, der im Gefahrenbereich montiert ist, eignet sich für Thermoelement-, RTD- und mV-Analogeingänge.
Zwei kompatible Empfänger im sicheren Bereich ermöglichen die einfache Integration von Modbus®-Ausgängen in SPS-, PC- oder DCS-Controller. Der Modbus RTU-Empfänger MTL838C unterstützt redundante serielle Schnittstellen und der neue Modbus TCP-Empfänger MTL838C-MBT unterstützt Ethernet-Konnektivität.
FCS-9616/9632 MTL-Prozessanschlusskästen bieten ideale Gehäuse für den Einbau von MTL831C-Temperatur-Multiplexer-Wertgebern in rauen und gefährlichen Umgebungen. Sie bieten viel Platz für Anschluss und Verdrahtung, was die Installation und Wartung des Feldbussystems erleichtert.
ATEX- und IECEx-Zulassung
CE-Kennzeichnung zur Einhaltung der EMV-, ATEX- und RoHS-Richtlinien.
Weitere Zulassungen
| Produktcode | Spezifikation | Zertifizierung |
| MTL831C | Analogwertgeber mit festen Schraubklemmeneingängen | ATEX, IECEx und FM |
| MTL831C-PS | Analogwertgeber mit steckbaren Schraubklemmeneingängen | ATEX, IECEx und FM |
| MTL838C | Empfänger, Modbus-/RS485-Ausgang | ATEX, IECEx und FM |
| MTL838C-MBT | Empfänger, ModbusTCP-/Ethernet-Ausgang | ATEX, IECEx und FM |