Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Handlampen und tragbare Geräte

CEAG SPG 1N LED Explosionsgeschützte Hänge-Arbeitsleuchten

CEAG SPG 1N LED Handleuchten von Eatons Crouse-Hinds-Division werden als tragbare Arbeitsleuchten in allen Arbeitsbereichen mit hohen mechanischen Anforderungen in rauen und gefährlichen Umgebungen der Zone 1 und 21 eingesetzt.

Die SPG 1N ist mit einem Haken ausgestattet und kann als tragbares Gerät verwendet werden.

Die Anwendungen umfassen die Inspektion der Beleuchtung von Kesselinnenräumen, Tanks und Rührwerken, Prozessbehältern, Kraftstofftanks usw. 

Zertifizierungen und Konformität

  • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: LOM 02ATEX2018X/6
  • IECEx-Konformitätszertifikat: IECEx BKI 07.0032X
  • Kennzeichnung gem. 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex db IIC T4..T6 Gb; Ex II 2 G Ex db eb IIC T4..T6 Gb (indirekter Zugang); Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C..T176 °C Db
  • Kennzeichnung gem. IECEx: Ex d IIC T3 ... T6 oder Ex de IIC T3 ... T6 (indirekter Zugang); Ex tD A21 IP66 T 145° ... T85 °C
  • Schutzart gem. EN 60529: IP66

Gestaltungsmerkmale

  • Verschiedene Gehäuselösungen für nahezu jeden Anwendungsfall
  • Robuste Konstruktion für raue Umgebungen
  • Mit großem Klemmenraum Ex-d oder Ex-e
  • Großer Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +55 °C
  • CU-Zertifikat für die Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft verfügbar
  • Hohe Schutzart: IP66
  • Erfüllt die höchsten Anforderungen an Korrosionsschutz und mechanische Festigkeit

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Leichtlegierung
  • Schutzhaube – Borosilikatglas
Produkte

Bestellinformationen

Katalognummer Produktbeschreibung
NOR000005110745 Ex-Hängeleuchte AB 50 SPG 1N 1 x Ex-d Leitungseinf. 3/4''
Download Links
X
Download Close