Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schalter und Trenner

Geklemmte EBMXD Explosionssichere Trennschalter

Das einzige NEMA-7-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche.  Eine der größten Herausforderungen bei Gehäusen in explosionsgefährdeten Bereichen ist die Zugänglichkeit.  Für den Zugang zu internen Komponenten zur vorbeugenden Insandhaltung oder Fehlerbehebung müssen bis zu 70 Bolzen gelöst und dann wieder festgezogen werden, was zu längeren Ausfallzeiten und Sicherheitsrisiken aufgrund unsachgemäßer Drehmomente oder fehlender Bolzen führt.

Geklemmte EBMX-Gehäuse der Crouse-Hinds-Baureihe verwenden patentierte Klemmtechnologie, um Ausfallzeiten zu reduzieren, die Sicherheit zu erhöhen und die Wartungskosten zu senken.  Die explosionssicheren Kompaktschutzschalter EBMXD bieten Motortrennung mit Stromkreisschutz für Motorstromkreise, Beleuchtung, Heizung und Geräte.  Sie sind ideal für raue und gefährliche Motorsteuerungs-Umgebungen in Raffinerien, chemischen und petrochemischen Anlagen, korrosiven Prozessanlagen, Lebensmittel- und Getränkeanlagen, Schifffahrts- und Bergbauanwendungen.

Sicherheit
Die Klemme sorgt für eine fehlersichere Installation
Ausfallsicherheit
Hält extremen Temperaturen, Wasser und Staub stand
Bedienungsfreundlichkeit
Öffnet und schließt in Sekunden

Zertifizierungen und Konformität

NEC/CEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B*, C und D
  • Klasse I, Zonen 1 und 2
  • Klasse II, Gruppen E, F, G
  • Klasse III

UL-Normen

  • UL1203 – Explosionssichere und staubzündsichere elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in (klassifizierten) Gefahrenstellen
  • UL2062 – Hohe AIC-Nennleistung für die Gruppen C, D
CSA-Norm
  • cUL zu CSA C22.2 Nr. 30
Zusätzliche Zertifizierungen
  • UL/cUL-zertifiziert für -50 °C bis +60 °C
  • SASO-Konformitätszertifikat

Schutzarten

  • NEMA 3R, 4X, 7BCD, 9EFG

*Die Zertifizierungen für hohe AIC- und -50 °C-Temperaturen gelten nicht für Gruppe B.

Gestaltungsmerkmale

  • Geklemmtes Gehäuse reduziert deutlich die Zeit bis zum Eingriff in das Gehäuses und reduziert die Möglichkeit, Schrauben zu verlieren, zu entfernen oder zu brechen
  • 65 kAIC bei 480V Gehäuseleistung für Anwendungen mit hohem Ausschaltvermögen
  • -50 °C bis +60 °C Temperaturbereich für extreme Umgebungen
  • Schmelzbare und nicht schmelzbare Ausführungen für eine Vielzahl von Stromkreisabsicherungen
  • Der seitlich betätigte Schalter bietet eine visuelle Bestätigung der korrekten Bedienerausrichtung, während die Abdeckung offen ist, und kann für die OSHA-Konformität entweder in "AN"- oder "AUS"-Positionen verriegelt werden
  • Neopren-Abdeckungsdichtung bietet NEMA-4X-Schutz für Abspritzanwendungen
  • Die maximale Übereinstimmung des Verdrahtungsraums mit den Anforderungen des National Electrical Code ermöglicht einen einfachen und sicheren Einbau
  • Robuste, korrosionsbeständige, kupferfreie Aluminiumkonstruktion mit NEMA-4X-Schutz
  • Halbschalen-Gehäusedesign mit einer geflanschten externen Masseverbindung zwischen Gehäuse und Deckel, das einen besseren Zugang zu den inneren Komponenten ermöglicht
  • Minimaler Abstand von Gehäuse zu Gehäuse mit geringen Beeinträchtigungen zwischen der geöffneten Abdeckung und dem benachbarten Gehäuse
  • Abnehmbare, aufsteckbare Befestigungsfüße
  • Standardmäßig mitgelieferte Stahlbügel zum Anheben während der Installation
  • Die Körper haben oben und unten Bohrungen und Gewindebohrungen für Strom- und Steuerleitungen; abnehmbare Reduzierstücke werden standardmäßig mitgeliefert, um kleinere Leitungen aufnehmen zu können; alle Leitungseingänge sind mit Stopfen versehen

Standard-Materialien

  • Gehäuse und Abdeckung – kupferfreies Aluminium
  • Klemme – eloxiertes kupferfreies Aluminium
  • Externe Hardware – Edelstahl
  • Innenteile – verzinkter Stahl

Videos

die Zeichnungen und Designunterstützung anzuzeigen

Produkte

Bestellinformationen

EBMX-Gehäuse sind hochkonfigurierbare Produkte.  Verwenden Sie die folgenden Tabellen, um eine Katalognummer zu erstellen, die Ihren Projektanforderungen entspricht.

Oder klicken Sie hier, um eine Liste unserer am häufigsten konfigurierten EBMXD-SKUs anzuzeigen.

Clamped EBMXD Catalog Numbering System
 

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close