Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Geschlossene Motorstarter

Geklemmte EBMXS Explosionssichere Motorstarter

Das einzige NEMA-7-Gehäuse für explosionsgefährdete Bereiche.  Eine der größten Herausforderungen bei Gehäusen in explosionsgefährdeten Bereichen ist die Zugänglichkeit.  Für den Zugang zu internen Komponenten zur vorbeugenden Insandhaltung oder Fehlerbehebung müssen bis zu 70 Bolzen gelöst und dann wieder festgezogen werden, was zu längeren Ausfallzeiten und Sicherheitsrisiken aufgrund unsachgemäßer Drehmomente oder fehlender Bolzen führt.

Geklemmte EBMX-Gehäuse der Crouse-Hinds-Baureihe verwenden patentierte Klemmtechnologie, um Ausfallzeiten zu reduzieren, die Sicherheit zu erhöhen und die Wartungskosten zu senken.  Die Motorstarter EBMXC ermöglichen das Starten, Stoppen, Drehzahlwechseln und Umkehren von mehrphasigen Wechselstrom-Asynchronmotoren über die gesamte Linie.  Er ist ideal für raue und gefährliche Motorsteuerungs-Umgebungen in Raffinerien, chemischen und petrochemischen Anlagen, korrosiven Prozessanlagen, Nahrungs- und Genussmittel-Anlagen, Schifffahrts- und Bergbauanwendungen. 

Und jetzt kombiniert Eatons Smart-EBMX-Gehäuse das branchenweit erste explosionssichere Klemmgehäuse für explosionsgefährdete Umgebungen mit IoT-fähigen Leistungsschaltern und intelligenten Motormanagement-Relais – für einen sichereren, schnelleren und intelligenteren Betrieb in den anspruchsvollsten Anwendungen.

Sicherheit
Klemmen sorgen für einen fehlerfreien Einbau
Ausfallsicherheit
Hält extremen Temperaturen, Wasser und Staub stand
Bedienungsfreundlichkeit
Öffnet und schließt in Sekunden

Sicherer. Schneller. Smarter.

Die Baureihe Crouse-Hinds EBMX ist jetzt mit Schutzschaltern von Power Defense und den intelligenten Motormanagement-Relais Power Xpert C445 lieferbar. 

Mit Smart EBMX erhalten Sie Motorstarter, Schutzschalter und Kombistarter mit der neuesten Schutztechnologie, die Ihr System verbunden, Ihre Ausrüstung und Mitarbeiter geschützt und Ihre Kunden auf dem Laufenden hält.

 

Smart EBMX 500 x 400

Power Xpert C445

Das intelligente Motormanagement-Relais Smart EBMX mit C445 bietet branchenführende Schutz-, Diagnose- und Energieverbrauchsanalysen. Fortschrittliches Motormanagement, umfangreiche Kommunikation, überlegene Diagnose, integrierte Logik, Erdschluss-Erkennung und -Schutz machen Smart EBMX mit C445-Option ideal für kritische Motoranwendungen, bei denen die Verfügbarkeit entscheidend ist.

Zertifizierungen und Konformität

NEC/CEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B*, C und D
  • Klasse I, Zonen 1 und 2
  • Klasse II, Gruppen E, F, G
  • Klasse III

UL-Normen

  • UL1203 – Explosionssichere und staubzündsichere elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in (klassifizierten) Gefahrenstellen
  • UL2062 – Hohe AIC-Nennleistung für die Gruppen C, D
  • cUL zu CSA C22.2 Nr. 30
Zusätzliche Zertifizierungen
  • UL/cUL-zertifiziert für -50 °C bis +60 °C
  • SASO-Konformitätszertifikat

Schutzarten

  • NEMA 3R, 4X**, 7BCD, 9EFG

*Die Zertifizierungen für hohe AIC- und -50 °C-Temperaturen gelten nicht für Gruppe B.

**Gehäuse mit den Optionen PB23, RR2 und RR3 sind als NEMA 3R eingestuft.  Alle anderen Optionen behalten die NEMA 4X-Einstufung bei.

Gestaltungsmerkmale

  • Geklemmtes Gehäuse reduziert deutlich die Zeit bis zum Eingriff in das Gehäuses und reduziert die Möglichkeit, Schrauben zu verlieren, zu entfernen oder zu brechen
  • -50 °C bis +60 °C Temperaturbereich für extreme Umgebungen
  • Bimetallische und elektronische Überlastschutzoptionen
  • Normalerweise offener (NO) Haltestromkreiskontakt serienmäßig
  • Bis zu sechs Abdeckungsbediener für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Seitlich betätigter Schalter zur visuellen Bestätigung der korrekten Bedienerausrichtung bei geöffneter Abdeckung
  • Neopren-Abdeckungsdichtung bietet NEMA-4X-Schutz für Abspritzanwendungen
  • Die maximale Übereinstimmung des Verdrahtungsraums mit den Anforderungen des National Electrical Code ermöglicht einen einfachen und sicheren Einbau
  • Robuste, korrosionsbeständige, kupferfreie Aluminiumkonstruktion mit NEMA-4X-Schutz
  • Halbschalen-Gehäusedesign mit einer geflanschten externen Masseverbindung zwischen Gehäuse und Deckel, das einen besseren Zugang zu den inneren Komponenten ermöglicht
  • Minimaler Abstand von Gehäuse zu Gehäuse mit geringen Beeinträchtigungen zwischen der geöffneten Abdeckung und dem benachbarten Gehäuse
  • Abnehmbare, aufsteckbare Befestigungsfüße
  • Standardmäßig mitgelieferte Stahlbügel zum Anheben während der Installation
  • Die Körper haben oben und unten Bohrungen und Gewindebohrungen für Strom- und Steuerleitungen; abnehmbare Reduzierstücke werden standardmäßig mitgeliefert, um kleinere Leitungen aufnehmen zu können; alle Leitungseingänge sind mit Stopfen versehen

Standard-Materialien

  • Gehäuse und Abdeckung – kupferfreies Aluminium
  • Klemme – eloxiertes kupferfreies Aluminium
  • Externe Hardware – Edelstahl
  • Innenteile – verzinkter Stahl

Videos

die Zeichnungen und Designunterstützung anzuzeigen

Produkte

Bestellinformationen

EBMX-Gehäuse sind hochkonfigurierbare Produkte.  Verwenden Sie die folgenden Tabellen, um eine Katalognummer zu erstellen, die Ihren Projektanforderungen entspricht.

Oder klicken Sie hier, um eine Liste unserer am häufigsten konfigurierten EBMXS-SKUs anzuzeigen.

EBMX-Smart_motor_starter_Standard_Numbering_System
 
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close