Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Geschlossene Motorstarter

EBMC Explosionssichere Kombi-Motorstarter

Die explosionsgeschützten EBMC-Kombi-Motorstarter der Crouse-Hinds-Baureihe werden in feuchten, nassen, schmutzigen, staubigen Gefahrenbereichen zum Starten, Stoppen, Drehzahlwechseln und Umkehren von Mehrphasen-Wechselstrom-Asynchronmotoren eingesetzt.

Zertifizierungen und Konformität

NEC/CEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B, C und D
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III
UL-Normen
  • UL1203 – Gefährliche (klassifizierte) Bereiche
  • UL2062 – Hohe AIC-Nennleistung (Ausschaltvermögen) für die Gruppen C und D
CSA-Norm
  • C22.2 Nr. 30
Schutzarten
  • NEMA/EEMAC 3, 3R, 4*, 4X**, 7BCD, 9EFG, 12


*Gehäuse nicht geeignet für NEMA 4 oder 4X mit deckelmontierten Bedienelementen.

**Mit der Option S752 oder S753.

Gestaltungsmerkmale

  • Robuste, korrosionsbeständige, kupferfreie Aluminiumkonstruktion (weniger als 0,4 von 1 %)
  • Der durch die rechte Seitenwand des Gehäuses angebrachte Schalterknopf der Komponente ermöglicht eine visuelle Bestätigung der korrekten Montage und Funktion
  • Vollständige Konformität mit den Anforderungen des National Electrical Code/Canadian Electrical Code für den Verdrahtungsendraum
  • Halbschalen-Gehäusedesign mit einer geflanschten externen Masseverbindung zwischen Gehäuse und Abdeckung, das einen besseren Zugang zu den inneren Komponenten ermöglicht
  • Minimaler Abstand von Gehäuse zu Gehäuse mit geringen Beeinträchtigungen zwischen der geöffneten Abdeckung und dem benachbarten Gehäuse
  • Edelstahlscharniere ermöglichen ein gutes Schwenken der Abdeckung aus dem Weg
  • Unverlierbare, schnell lösbare Sechskant-Abdeckbolzen aus Edelstahl: die Federn aus Edelstahl zeigen deutlich an, dass die Abdeckbolzen vollständig aus dem Gehäuse herausgezogen sind
  • Vielseitige, interne Bedienmechanismen ermöglichen die Einstellung vor Ort, um die Starter- und Schutzsschalter beliebter Hersteller unterzubringen
  • Einfache, unkomplizierte Installation von Schutzschalter und Starter auf vorgebohrter Montageplatte im Gehäuse; die Montageplatte kann auch vor Ort entfernt werden
  • Der Knopf des externen Motorschutzschalters, der mit einem Vorhängeschloss gesichert werden kann, kann in der "AN"- oder "AUS"-Stellung verriegelt werden
  • Die fest an der Abdeckung angebrachte Neopren-Dichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
  • Die Körper haben oben und unten Bohrungen und Gewindebohrungen für Stromleitungen, plus eines an der Unterseite für eine Steuerleitung; abnehmbare Reduzierstücke werden standardmäßig mitgeliefert, um kleinere Leitungen aufnehmen zu können; alle Leitungseingänge sind mit Stopfen versehen
  • Aufsteckbare Befestigungsfüße
  • Optionale EMPS-Leitgeräte können an der Gehäuseabdeckung angebracht werden
  • Stahlbügel zum Anheben größerer Gehäuse während dem Einbau wird standardmäßig mitgeliefert

Standard-Materialien

  • Gehäuse und Abdeckung – kupferfreies Aluminium
  • Schalterknopf – kupferfreies Aluminium
  • Schaltwelle und Lagerschalen – Edelstahl
  • Abdeckungsbolzen, Scharniere, Unterlegscheiben und Rückholfedern – Edelstahl
  • Innenteile – Stahlblech, galvanisch verzinkt
Produkte

Daten auf SKU-Ebene sind in Kürze verfügbar!

Vollständige technische Produktspezifikationen und Katalognummern-Informationen, sowie andere zugehörige Downloads finden Sie im Ressourcenbereich dieser Seite.