Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Geschlossene Motorstarter

EBMS Explosionssichere Motorstarter

Die explosionssicheren EBMS-Motorstarter der Crouse-Hinds-Baureihe werden für das netzübergreifende Starten, Stoppen, Ändern der Drehzahl und Reversieren von Mehrphasen-Wechselstrom-Asynchronmotoren verwendet.  Sie sind so konzipiert, dass sie an feuchten, nassen, schmutzigen und staubigen Orten, an denen häufiges Abwaschen erforderlich ist oder bei denen starker Regen oder Wassersprühnebel vorherrscht, sicher und zuverlässig funktionieren.  

Zertifizierungen und Konformität
 

NEC/CEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B, C und D
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III

UL-Norm

  • UL1203

CSA-Norm

  • C22.2 Nr. 30

Schutzarten

  • NEMA 3, 3R, 4†, 4X*, 7BCD, 9EFG, 12

†Gehäuse nicht geeignet für NEMA 4 oder 4X mit deckelmontierten Bedienelementen.

*Mit S752- oder S753-Suffix.

Gestaltungsmerkmale

  • Robuste, korrosionsbeständige, kupferfreie Aluminiumgusskonstruktion (weniger als 0,4 von 1 %)
  • Der durch die rechte Seitenwand des Gehäuses angebrachte Schalterknopf des Motorstarters ermöglicht eine visuelle Bestätigung der korrekten Montage und Funktion der Komponente
  • Vollständige Einhaltung der Anforderungen des National Electrical Code und des Canadian Electrical Code an den Verdrahtungsendraum
  • Halbschalen-Gehäusedesign mit einer geflanschten externen Masseverbindung zwischen Gehäuse und Abdeckung, das einen besseren Zugang zu den inneren Komponenten ermöglicht
  • Minimaler Abstand von Gehäuse zu Gehäuse mit geringen Beeinträchtigungen zwischen der geöffneten Abdeckung und dem benachbarten Gehäuse
  • Kupferfreie Aluminiumscharniere ermöglichen ein gutes Ausschwingen der Abdeckung
  • Unverlierbare, schnell lösbare Sechskant-Abdeckbolzen aus Edelstahl: die Federn aus Edelstahl zeigen deutlich an, dass die Abdeckbolzen vollständig aus dem Gehäuse herausgezogen sind
  • Vielseitige, interne Schaltschlösser ermöglichen die Einstellung vor Ort, um die Starter beliebter Hersteller unterzubringen
  • Einfacher, unkomplizierter Einbau von Schutzschalter und Starter auf der Lochplatte im Gehäuse; die Montageplatte kann auch vor Ort entfernt werden
  • Die fest an der Abdeckung angebrachte Neopren-Dichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
  • Die Körper haben oben und unten Bohrungen und Gewindebohrungen für Stromleitungen, plus eines an der Unterseite für eine Steuerleitung; abnehmbare Reduzierstücke werden standardmäßig mitgeliefert, um kleinere Leitungen aufnehmen zu können; alle Leitungseingänge sind mit Stopfen versehen
  • Aufsteckbare Befestigungsfüße
  • Optionale EMPS-Leitgeräte können an der Gehäuseabdeckung angebracht werden
  • Stahlbügel zum Anheben größerer Gehäuse während dem Einbau wird standardmäßig mitgeliefert

Standard-Materialien

  • Gehäuse und Abdeckung – kupferfreies Aluminium
  • Schalterknopf – kupferfreies Aluminium
  • Schaltwelle und Lagerschale – Edelstahl
  • Innenteile – Stahlblech, galvanisch verzinkt
  • Abdeckbolzen, Unterlegscheiben und Zugfedern – Edelstahl
Produkte

Daten auf SKU-Ebene sind in Kürze verfügbar!

Vollständige technische Produktspezifikationen und Katalognummern-Informationen, sowie andere zugehörige Downloads finden Sie im Ressourcenbereich dieser Seite.
Download Links
X
Download Close