Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Geschlossene Motorstarter

EDS und EFD Explosionssichere Motorstarter

Die explosionsgeschützten, werksversiegelten Motorstarter der Baureihen EDS und EFD von Crouse-Hinds werden für das manuelle Starten und Stoppen kleiner AC/DC-Motoren verwendet.  Die Geräte sind werkseitig versiegelt, um zu verhindern, dass ein Lichtbogen des eingeschlossenen Geräts eine Zündung einer gefährlichen Atmosphäre außerhalb des Gehäuses verursachen kann.

Zertifizierungen und Konformität

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B*, C und D
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III
  • NEMA/EEMAC 3, 7B*CD, 9EFG
  • UL-Norm: UL1203
  • CSA-Norm: C22.2 Nr. 30


*Die Abdichtungen müssen innerhalb von 1-1/2" jeder Schutzschlauchöffnung für die Verwendung in Division 1, Gruppe B installiert werden.  Für EFD-Gehäuse das GB-Suffix hinzufügen.

Gestaltungsmerkmale

  • Werksseitig versiegelte Geräte machen externe Abdichtungen unnötig, reduzieren Installationsprobleme, senken die Installationskosten und verbessern die Sicherheit
  • Befestigungslaschen und Naben mit Kegelgewinde und integrierten Lagerschalen
  • Große Maschinenschrauben zur Befestigung der Abdeckungen am Gehäuse
  • Verriegelungsloch für Vorhängeschloss mit 1/4"-Öse wird mitgeliefert
  • Enge Toleranzen bei der Bearbeitung von breiten, zusammenpassenden Flanschen und gelagerten Wellen und Lagern sorgen für die Flammendichtigkeit der Gehäuseverbindungen
  • Abspann- (EDS) oder Durchführungsnaben (EDSC) – Größen 3/4" oder 1"

Standard-Materialien

  • Körper – Feraloy-Eisenlegierung (USA); kupferfreies Aluminium (Kanada)
  • Wellen und Lagerschalen – Edelstahl
  • Dichtungsgehäuse – kupferfreies Aluminium
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close