Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Geschlossene Motorstarter

EIC Explosionssichere Kombi-Motorstarter

Die Kombi-Starter der Baureihe Crouse-Hinds EIC sind eine einfach zu bedienende und immer lieferbare Lösung für Schaltschrankwerkstätten, Kompaktbauer und andere OEM-Anwendungen.

Die EIC-Starter wurden für das netzübergreifende Starten und Stoppen von mehrphasigen Wechselstrom-Asynchronmotoren mit Überlastschutz entwickelt und arbeiten sicher und zuverlässig in rauen und gefährlichen Motorsteuerungs-Umgebungen, wie beispielsweise in Raffinerien, chemischen und petrochemischen Anlagen, korrosiven Prozessanlagen, in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie in der Schifffahrt und im Bergbau.

Zertifizierungen und Konformität

NEC/CEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B, C und D
  • Klasse II, Divisionen 1 & 2, Gruppen E, F, G
  • Klasse III
UL-Normen
  • UL1203
  • ECP UL klassifizierte Gehäusedatei (E71278)

CSA-Norm

  • cUL to CSA C22.2 Nr. 30, 25

Schutzarten

  • NEMA 3, 3R, 4, 4X, 7BCD, 9EFG
  • -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

IECEx-Normen:

  • Ex db IIB + H2 Gb
  • Ex tb IIIC Db IP66
  • -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
  • IECEx ETL 13.0022U

ATEX-Normen

  • II 2 G D Ex db IIB + H2 Gb
  • Ex tb IIIC Db IP66
  • -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
  • Zertifiziert für ITS13ATEX17813U

Gestaltungsmerkmale

  • Lieferbar ohne Bestückung für maximale Flexibilität der Gestaltung
  • Weltweit zertifizierte Betreiber
  • Ab Werk bearbeitete Bohrungen und Gewindebohrungen mit einem Durchmesser von bis zu 3″
  • Werkseitig gebohrte und angezapfte, vor Ort abnehmbare Montageplatte
  • Zwei Typenschilder zur einfachen Identifizierung und Anpassung vor Ort
  • Fünf Größen für Kombi-Starter
  • Drei Gehäusegrößen mit vier Bedienerpositionen
  • Auf Bestellung Erstellung von bestückten Versionen
  • Werksseitige Verdrahtung vom Schutzschalter zum Starter für bestückte Geräte
  • UL/cUL-zertifiziert für das Hinzufügen von Bohrungen und Gewindebohrungen an den Seiten, oben, unten oder hinten am Gehäuse
  • Die Befestigungsfüße zum Anschrauben/Einstecken ermöglichen einen einfachen Ersatz vor Ort im Falle einer Beschädigung oder eines Bruchs
  • ATEX/IECEx-zertifizierte Gehäuseoption für den Einsatz in weltweiten Anwendungen

Standard-Materialien

  • Körper, Abdeckungen und Griff – kupferfreies Aluminium
  • Dichtungsring – Neopren
  • Abdeckbolzen und Scharniere – Edelstahl
  • Montageplatte, Gabelplatte und Kontaktplatte – Aluminium
  • Schutzschalter-Komponenten – Edelstahl
Produkte

Daten auf SKU-Ebene sind in Kürze verfügbar!

Vollständige technische Produktspezifikationen und Katalognummern-Informationen, sowie andere zugehörige Downloads finden Sie im Ressourcenbereich dieser Seite.
Download Links
X
Download Close