Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Geschlossene Motorstarter

EMN IEC Drucktaster-Typ Explosionssichere Motorstarter

Die explosionssicheren EMN-IEC-Motorstarter der Baureihe Crouse-Hinds werden für das manuelle Starten und Stoppen von einphasigen und mehrphasigen VAC- oder VDC-Motoren über die gesamte Leitung verwendet.  Sie werden auch für die Steuerung von Lüftern und Gebläsen, Pumpen, Kompressoren und Förderbändern eingesetzt.

Die EMN-Motorstarter sind nicht nur für Zone 1 zertifiziert, sondern auch für Standorte der Klassen I und II. Sie werden an Orten installiert, die aufgrund des Vorhandenseins von entflammbaren Dämpfen, Gasen oder leicht brennbaren Stäuben gefährlich sind, wie beispielsweise in Erdölraffinerien, chemischen und petrochemischen Anlagen und anderen Einrichtungen der Verarbeitungsindustrie.

Zertifizierungen und Konformität

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen C und D
  • Klasse I, Zone 1, Gruppe IIB
  • Klasse II, Divisionen 1 & 2, Gruppen E, F, G
  • Klasse III
  • UL1203
  • cUL C22.2 Nr. 30
  • NEMA 3, 4, 7CD, 9EFG
  • NEMA-4X-Nennleistung bei Bestellung mit Epoxidpulverbeschichtung und Dichtungsoptionen

Gestaltungsmerkmale

  • Optionaler Dichtungsring schützt vor Schlamm und Spritzwasser
  • Die Option für keine oberen Eingänge bietet zusätzlichen Eindringschutz
  • Die Option „Sperrung/Kennzeichnung“ ermöglicht die Verriegelung des Starters in der "AUS"-Stellung
  • Neu gestaltete Tasten ermöglichen eine einfache Verwendung mit Handschuhen
  • Das Gehäuse ist so gestaltet, dass die Tasten vor Beschädigungen geschützt sind
  • Abnehmbare Montageteile
  • Montagefläche mit mehreren Optionen für Flexibilität vor Ort

Standard-Materialien

  • Gehäuse – kupferfreies Aluminium
  • Welle, Lager und Schrauben – Edelstahl
  • O-Ring-Dichtung – Buna-N (optional)
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close