Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Geschlossene Motorstarter

EMN Schalter-Typ Explosionssichere Motorstarter

Die explosionssicheren EMN-Motorstarter der Crouse-Hinds-Beureihe werden zum manuellen Starten und Stoppen von ein- und mehrphasigen Wechselstrommotoren eingesetzt.

Zum Einbau an Orten, die durch das Vorhandensein von entflammbaren Dämpfen, Gasen oder leicht brennbaren Stäuben gefährlich sind, wie beispielsweise in Erdölraffinerien, chemischen und petrochemischen Anlagen und anderen Einrichtungen der Verarbeitungsindustrie.

Zertifizierungen und Konformität

NEC/CEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen C und D
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III
  • NEMA/EEMAC 3, 7CD, 9EFG, 12
  • UL-Norm: UL1203
  • CSA-Norm: C22.2 Nr. 14

Gestaltungsmerkmale

  • Das kompakte, rechteckige Gehäuse sorgt für optimale Ausnutzung des internen Platzes
  • Der Schalterknopf kann entweder in der "AN"- oder "AUS"-Stellung verriegelt werden
  • Die kompakte Konstruktion ermöglicht den Einbau in Bereichen mit begrenztem Platzbedarf
  • Ausgestattet mit gebohrten und angezapften Schutzschlauchöffnungen
  • Die manuellen Mehrphasenstarter sind standardmäßig mit einem dritten Überlastrelais ausgestattet

Standard-Materialien

  • Gehäuse, Deckel und Kipphebelantrieb – kupferfreies Aluminium
  • Schaltwellen – Edelstahl
  • Interne Betätigungsbügel – Stahlblech oder Aluminium
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close