Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Geschlossene Motorstarter

EPC Explosionssichere Motorstarter

Die explosionssicheren Motorstarter EPC der Eaton Crouse-Hinds-Division bieten Motorlaufschutz über die gesamte Leitung, Unterspannungsschutz und Fernstart und -stopp von Mehrphasen-Wechselstrom-Asynchronmotoren.

Zertifizierungen und Konformität

NEC/CEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen C und D
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III

UL-Norm

  • UL1203

CSA-Norm

  • C22.2 Nr. 30

Schutzarten

  • NEMA/EEMAC 3, 4, 7CD, 9EFG, 12

Gestaltungsmerkmale

  • Schnell-öffnende Abdeckungen – weniger als zwei Umdrehungen zum Entfernen oder Installieren
  • Dreiteilige Sektionskonstruktion für einfachen Einbau
  • Wasserableitende Konstruktion mit Innengewinden an der oberen Abdeckung, Außengewinde an der unteren Abdeckung und ummantelter Abdeckung
  • Speziell angebrachte Anschläge und Verriegelungen sorgen für einen ausreichenden Gewindeeingriff und verhindern ein zu starkes Anziehen
  • Der an der Rückseite des Gehäuses angebrachte, separat austauschbare Montagewinkel ermöglicht eine dreistufige Aufhängung für einen schnellen Einbau und Nivellierung – ein Schlüssellochschlitz oben und zwei offene Schlitze unten
  • Die Gehäuse haben zwei konische, angezapfte Schutzschlauchnaben und integrierte Lagerschalen oben und zwei weitere direkt darunter
  • Universell einsetzbare Montageplatte und Rücksetz-Mechanismus für alle Motorstarter und Schutzschalter in der Katalogliste
  • Wenn die innere Montageplatte entfernt wird, können Linien- und Lastleiter einfach in die Verdrahtungskammer gezogen werden; die innere Baugruppe mit dem Starter wird dann wieder eingesetzt, die letzten Verbindungen hergestellt und die Abdeckungen montiert
  • Standardmäßig mit drittem Überlastrelais ausgestattet

Standard-Materialien

  • Gehäuse und Abdeckungen – kupferfreies Aluminium
  • Rücksetzgriff – kupferfreies Aluminium
  • Rückstellwelle – Edelstahl
  • Innenteile – Edelstahl
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close