Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schalter und Trenner

CEAG GHG26 Explosionsgeschützte Kompaktschutzschalter

Die Kompaktschutzschalter CEAG-GHG26 von Eatons Baureihe Crouse-Hinds werden zur Steuerung von Motor, Beleuchtung und anderen Stromkreisen verwendet und verhindern, dass Lichtbögen im Inneren des geschlossenen Schalters zu einer Zündung einer bestimmten gefährlichen Atmosphäre führen.  GHG26-Schalter sind für Industriebereiche wie Chemieanlagen, Öl- und Gasraffinerien, Lackieranlagen, Benzin-Massenladeterminals und Veredelungsbereiche konzipiert, in denen robuste, langlebige Gehäuse erforderlich sind.

Zertifizierungen und Konformität

  • cCSAus-zertifiziert
  • Klasse I, Abschnitt 2, Gruppen A, B, C und D
  • Klasse I, Zonen 1 und 2, AEx de IIC, T6
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G (CSA)
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • ATEX-geprüft – PTB
  • Ex de IIC, T6, Zonen 1 & und 2, IP66
  • GOST-R und GOST-K
  • CSA-Norm: C22.2 Nr. 14
  • NEMA 4X
  • IP66

Gestaltungsmerkmale

  • Explosionsgeschützte, werkseitig versiegelte Motorstromkreisschalter
  • Die innovative Abschaltleitung in der Abdeckung ermöglicht den vollständigen Verdrahtungszugang, was den Einbau schnell und einfach macht
  • Das hochschlagfeste Gehäuse ist für eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit ausgelegt und verzieht sich nicht bei heißem oder kaltem Wasser
  • Die Dichtung mit Nut garantiert die Schutzart IP66 und verhindert das versehentliche Öffnen oder Auslaufen
  • Der abschließbare Griff erfüllt die OSHA-Anforderungen für die Verriegelung/Kennzeichnung
  • Die eingeformten Befestigungsfüße bilden einen Wasserkanal zwischen Wand und Gehäuse
  • Großer Drehgriff für einfaches Greifen mit Handschuhen
  • Die unverlierbaren Deckelschrauben verhindern Wassereinwirkung und mögliche Korrosion

Standard-Materialien

  • Gehäuse – 10A: schlagfestes Thermoplast; 20A–180A – glasfaserverstärktes Polyester
  • Gehäusedichtung – Silikon
  • Griff – schlagfestes Thermoplast
  • Deckelschrauben – Edelstahl
  • Leitungseinführungen – Zink-Myers-Naben
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close