Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Geschlossene Motorstarter

GUSC Explosionssichere manuelle Motorstarter

Die explosionsgeschützten manuellen Motorstarter GUSC von Eatons Crouse-Hinds-Division werden in einem starren Metallschutzschlauchsystem für die Aufputzmontage neben oder entfernt von der zu steuernden Anlage verwendet.  GUSC verhindern, dass die Lichtbogenbildung der geschlossenen Schalter zu einer Zündung einer bestimmten gefährlichen Atmosphäre oder Atmosphäre außerhalb des Gehäuses führt.

Zertifizierungen und Konformität

NEC/CEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen C und D
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E*, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III

UL-Norm

  • UL1203

CSA-Norm

  • C22.2 Nr. 30

Schutzarten

  • NEMA/EEMAC 3, 7CD, 9EFG, 12
*Das Standardprodukt eignet sich für die Klassen II, Divisionen 1 und 2, Gruppen F und G.  Für Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G, bestellen Sie bitte mit dem Suffix S756V.

Gestaltungsmerkmale

  • Die Gehäuse sind aus robustem Metall gefertigt und verfügen über Befestigungslaschen und Naben mit Kegelgewinde und integrierten Lagerschalen in einer Durchführung oder Bodenzuführung für den Anschluss an den starren Metallschutzschlauch
  • Die Abdeckung ist mit einem Gewinde versehen, das eine schnelle und ordnungsgemäße Montage ermöglicht
  • Ausgestattet mit einer behandelten Schaltwelle und Lagerschale
  • Es ist vorgesehen, ein Vorhängeschloss mit 1/4"-Haspel zu verwenden, um den Betätigungshebel in der "AN"- oder "AUS"-Stellung zu verriegeln
  • Körper- und Abdeckungsgewinde sind werkseitig mit Schmiermittel behandelt, um die regendichtigkeit zu gewährleisten

Standard-Materialien

  • Körper – Feraloy-Eisenlegierung
  • Abdeckung – Kupferfreies Aluminium
  • Wellen und Wellenlagerschalen – Edelstahl
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close