Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schalter und Trenner

GUSC Explosionssichere Schnappschalter

Die explosionssicheren GUSC-Schnappschalter der Baureihe Crouse-Hinds werden in starren metallischen Schutzschlauchsystemen neben oder entfernt von der Anlage installiert, die sie steuern.

Die GUSC-Schnappschalter sind für Gefahrenbereiche der Klassen I und II zertifiziert und verhindern, dass ein Lichtbogen des eingeschlossenen Schalters die Zündung einer bestimmten gefährlichen Atmosphäre oder Atmosphären außerhalb des Gehäuses verursacht.

Zertifizierungen und Konformität

NEC/CEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen C und D
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E*, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III

UL-Norm

  • UL1203

CSA-Norm

  • C22.2 Nr. 30

Schutzarten

  • NEMA/EEMAC 3, 7CD, 9EFG, 12
*Das Standardprodukt eignet sich für die Klassen II, Divisionen 1 und 2, Gruppen F und G.  Für Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G, bestellen Sie bitte mit dem Suffix S756V.

Gestaltungsmerkmale

  • Die Gehäuse sind aus robustem Metall gefertigt und verfügen über Befestigungslaschen und Naben mit Kegelgewinde und integrierten Lagerschalen in einer Durchführung oder Bodenzuführung für den Anschluss an den starren Metallschutzschlauch
  • Die Abdeckung ist mit einem Gewinde versehen, das eine schnelle und ordnungsgemäße Montage ermöglicht
  • Ausgestattet mit einer behandelten Schaltwelle und Lagerschale
  • Es ist vorgesehen, ein Vorhängeschloss mit 1/4"-Haspel zu verwenden, um den Betätigungshebel in der "AN"- oder "AUS"-Stellung zu verriegeln
  • Körper- und Abdeckungsgewinde sind werkseitig mit Schmiermittel behandelt, um die regendichtigkeit zu gewährleisten

Standard-Materialien

  • Körper – Feraloy-Eisenlegierung
  • Abdeckung – Kupferfreies Aluminium
  • Welle – Edelstahl
  • Wellen-Lagerschalen – Edelstahl
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close