Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schalter zur Ansteuerung, Ausrichtung und Signalgebung von Förderbändern

IEC AFA Förderband-Ausrichtungsschalter

Die IEC-AFA-Ausrichtungsschalter der Baureihe Crouse-Hinds werden als Not- oder normaler STOPP-Schalter für Förderbänder verwendet, wenn sie aufgrund übermäßiger Geschwindigkeit, ungleichmäßiger Last, Nivellierung, Bruch und/oder anderer Probleme falsch ausgerichtet werden oder von ihren Raupen ablaufen.

Zertifiziert für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Zonen 21 und 22. Zu den üblichen Anwendungen gehören: Stahlwerke, Bergbau, Erz- und Kohleumschlag, Automobil- und Fertigungsstraßen, Lagerhäuser, Laderampen sowie Getreideverladung und -umschlag.

Zertifizierungen und Konformität

  • IEC 60529 2001 Ed. 2.1
  • IEC 61241-0 2004 Ed. 1
  • IEC 61241-1 2004 Ed. 1
  • SANS 60529 2001 Ed. 1.01
  • SANS 61241-0 2005 Ed. 1
  • SANS 61241-1 2005 Ed. 1
  • Zonen 21 und 22
  • IP65

Gestaltungsmerkmale

  • Die Schalter sind auf beiden Seiten des Förderbands positioniert, Schutz für falsch ausgerichtete Bänder zu bieten
  • Einbau in der Nähe von Hochrisikostandorten alle 300 Meter
  • Der Dauerbetrieb nutzt Schließer und Öffner, um das Förderband abzuschalten und einen Alarm zu signalisieren
  • Das Hochleistungsgehäuse bietet Schutz in rauen Umgebungen

Standard-Materialien

  • Gehäuse – kupferfreies Aluminium
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close