Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schalter und Trenner

N2RS Nichtmetallische, Gekapselte Schalter für Gefahrenbereiche

Die nichtmetallischen, gekapselten Schalter N2RS für Gefahrenbereiche der Crouse-Hinds-Division von Eaton und werden zur individuellen Motorsteuerung in Bereichen der Klasse I, Division 2 eingesetzt.  N2RS-Schalter werden typischerweise auf der Oberfläche neben oder entfernt von den zu steuernden Geräten montiert.

Zertifizierungen und Konformität

NEC

  • Klasse I, Division 2, Gruppen B, C und D
UL-Normen
  • UL508
  • UL1604
CSA-Norm
  • cUL zu CSA-Norm C22.2 Nr. 213
Schutzarten
  • NEMA 3, 4X, 7BCD (Divison 2), 12
  • IP65

Gestaltungsmerkmale

  • Geschlossene Geräte sind ungesicherte, werkseitig versiegelte Motorstromkreisschalter
  • Übertrifft die Anforderungen an die NEC-Verdrahtung für eine einfache Installation
  • RSWP werkseitig versiegelter Industrie-Steuerschalter; keine externen Dichtungen erforderlich
  • Das Gehäuse besteht aus Krydon, einem hochschlagfesten, glasfaserverstärkten Polyestermaterial mit ausgezeichneter Korrosions- und Hitzebeständigkeit
  • Krydon-Naben mit integrierten Lagerschalen für Abspann- oder Durchführungsanordnungen werden mitgeliefert
  • Krydon-Befestigungsfüße sind im Lieferumfang enthalten
  • Geeignet für Abwasch- und Korrosionsbereiche (Typ 4X)
  • Ein Vorhängeschloss kann verwendet werden, um den Schalterknopf in der Position "AUS" zu verriegeln
  • Drehantrieb mit Schnappschalter
  • Einheitliche, robuste und langlebige Gehäusekonstruktion bietet längere Lebensdauer der Geräte
  • Werksseitig versiegelter Hilfsschalter 10 A, 600 VAC ist im Lieferumfang enthalten

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Krydon
  • Externe Hardware – Edelstahl
  • Schalterknopf – Nylon
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close