Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schalter und Trenner

NST Nichtmetallische Trennschalter

Die nichtmetallischen NST-Trennschalter der Baureihe Crouse-Hinds werden zum Trennen von Motor-, Beleuchtungs- und anderen Stromkreisen in rauen industriellen Anwendungen verwendet.

Zertifizierungen und Konformität

  • UL-Norm: UL98
  • CSA-Norm: C22.2 Nr. 4
  • NEMA 3, 4X, 12

Gestaltungsmerkmale

  • Die Gehäuse bestehen aus Krydon, einem hochschlagfesten, glasfaserverstärkten Polyestermaterial mit ausgezeichneter Korrosions- und Hitzebeständigkeit
  • Die einheitliche, robuste und langlebige Gehäusekonstruktion bietet eine längere Lebensdauer der Geräte
  • Das Gehäuse hat eine Klapptür, die 160° für einfache Verdrahtung und Wartung öffnet; drei Schrauben für den Türrahmen sind hinter der Zugangstür versteckt
  • Die Zugangstür kann gesichert werden, um unbefugten Zugang zu verhindern

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Krydon, glasfaserverstärktes Polyester
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links