Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schalter und Trenner

Pauluhn Schifffahrts-Leuchtmelder und -Drehschalter

Die Schifffahrts-Leuchtmelder und Drehschalter Pauluhn der Baureihe Crouse-Hinds bieten eine Status-/Warnanzeige zusammen mit einem zweipoligen 20-A-Drehschalter (optional).  Eine klare, juwelenartige Linse ist Standard, optional sind rote, gelbe, grüne oder blaue Linsen lieferbar, um kundenspezifischen Anwendungen gerecht zu werden.

Hergestellt aus gegossenem Marinemessing für überlegene Korrosionsbeständigkeit in Schifffahrts-Anwendungen.

Zertifizierungen und Konformität

  • Entspricht IP66
  • ABS

Gestaltungsmerkmale

  • Klare, juwelenartige Linse; wahlweise rote, gelbe, grüne oder blaue Linse lieferbar
  • Konstruktion aus gegossenem Marinemessing
  • Hochbelastbare Montagepads
  • Die Neopren-Dichtung ist ölbeständig und bietet eine wasserdichte Abdichtung
  • Lampe mit 120 VAC 6 W mit optionalen Lampen mit 12 V oder 24 V, 6 W
  • Zweipolige Drehschalter mit 20 Ampere 240 VAC

Standard-Materialien

  • Gehäuse und Abdeckung – gegossenes Marinemessing 
  • Dichtungsring – Neopren
  • Externe Hardware – Edelstahl
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close