Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Schalter und Trenner

Pauluhn TG Schifffahrts-Kippschalter

Die Schifffahrts-Drehschalter Pauluhn der Baureihe Crouse-Hinds von Eaton sind für den Einsatz in Schifffahrts-Anwendungen mit wasserdichten Anforderungen konzipiert.  Die zweipoligen Kippschalter mit 20 A sind in Ausführungen für den Einbau und die Oberflächenmontage lieferbar, sowohl in runden als auch in quadratischen Gehäusen. 

Hergestellt aus gegossenem Marinemessing oder kupferfreiem Aluminium.

Zertifizierungen und Konformität

  • Entspricht IP66
  • ABS

Gestaltungsmerkmale

  • In gegossenem Schifffahrts-Messing oder kupferfreiem Aluminium lieferbar
  • Die Neopren-Dichtung ist ölbeständig und bietet eine wasserdichte Abdichtung
  • Silikonschmierstoff für Abdeckungsschrauben und Flansche
  • Runde oder quadratische Gehäusetypen zum Einbau oder zur Oberflächenmontage
  • Hochbelastbare Montagepads
  • Zweipoliger Kippschalter mit einer Nennstromstärke von 20 Ampere

Standard-Materialien

  • Gehäuse – gegossenes Marinemessing oder kupferfreies Aluminium
  • Abdeckung – gegossenes Marinemessing oder kupferfreies Aluminium
  • Hardware – Edelstahl
  • Dichtungsring – Neopren
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close