Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Lösungen für die mobile und temporäre Stromversorgung

Tragbare GFCI-Kabelgruppen

Nahezu alle Industrien benötigen heute Ausrüstung, um Anlagen im Notfall oder auch bei Standardarbeiten wie z. B. während der Wartung mit Strom zu versorgen.  Wir bieten sowohl schlüsselfertige Lösungen als auch herkömmliche vorgefertigte Produkte, die diese Anforderungen effektiv erfüllen.

Die tragbaren GFCI-Kabel der Crouse-Hinds-Baureihe ermöglichen die vorübergehende Verbindung von für Gefahrenbereiche geeigneten Geräten mit für Gefahrenbereichen geeigneten Steckdosen während Anlagenabschaltungen und Wartungsarbeiten.  Die Kabelbaugruppen bieten Leckageschutz beim Betrieb von Geräten wie Bohrern, Sägen, Schleifmaschinen und Handleuchten.  Wir fertigen diese sicheren und zuverlässigen Kabelgruppen in einer Vielzahl von Geräten, Größen, Stromstärken und Längen.  Lieferbar mit unseren branchenführenden NEC-Produktmarken wie Arktite, Ark-Gard, Posi-Lok und Cam-Lok sowie IEC-Konfigurationen wie IEC 309 und Ex-Link.

Typischer Einsatz bei Abschaltungen in Anlagen wie Raffinerien, chemischen Anlagen und LNG-Anlagen.

Zulassungen und Konformität

 

GFCI-Konformität

  • UL/cUL943-gelistet


Steckerkonformität

  • UL- und CSA-gelisteter Stecker (weitere Informationen finden Sie auf den Katalogseiten)

Gestaltungsmerkmale

  • Erhöhte Sicherheit – Der Erdschlussschutz stellt sicher, dass Personal und Ausrüstung bei der Durchführung von Wartungsarbeiten vor Erdschlussgefahren geschützt sind.
  • Erhöhte Ausfallsicherheit – Konstruktion entspricht den hohen Qualitätsstandards von Eaton
  • Erhöhte Zeitersparnis – schlüsselfertige Lösung macht für Gefahrenbereiche geeignete Stecker, die an Geräten für sichere Bereiche installiert sind, überflüssig
  • Erhöhte Flexibilität – lieferbar mit einer Vielzahl von Steckeroptionen, die mit einer Reihe von installierten Sockeln der Baureihe Crouse-Hinds von Eaton kompatibel sind
  • Wenden Sie sich an das Werk für kundenspezifische Optionen, einschließlich:
    •     Kabelfarbe (z. B. Schwarz)    
    •     Anschlusstyp (z. B. Drehverschluss)    
    •     Kabellänge (z. B. 1 m)   
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close