Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Heizungen und Thermostate

XC Explosionssichere Elektroheizgeräte

Die explosionsgeschützten XC-Elektroheizungen von Eatons Baureihe Crouse-Hinds werden als Reserveheizung eingesetzt, um Prozesswärmeverluste in Bereichen zu verhindern, in denen brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Dämpfe vorhanden sind.

Für raue Umgebungen, wie zum Beispiel: Erdölraffinerien, Benzinlager, Bereiche, in denen entflammbare Flüssigkeiten zum Reinigen von Teilen in Tauchbecken verwendet werden, petrochemische Anlagen, Farbspritzbereiche, Wasserstoff-Brennstoffzellen- und Batterielager und mehr.

Zertifizierungen und Konformität

NEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B*, C und D

IEC

  • Klasse I, Zonen 1 und 2, Gruppe IIB + H2*

UL-Norm

  • UL823

CSA-Norm

  • C22.2 Nr. 25, 30, 46

Schutzarten

  • NEMA 7B*CD
  • Temperatur-Code: T2A – 280 °C (536 °F)

*Wasserstoffanwendungen gelten nur für Heizungen ohne eingebaute Thermostate.

Gestaltungsmerkmale

  • Abgeschrägtes Gehäuse verhindert, dass Objekte, die den Luftstrom einschränken, oben aufgesetzt werden können
  • Korrosionsbeständige Konstruktion ohne freiliegendes Kupfer oder Messing – geeignet für H2S-Umgebungen
  • Der Luftstrom mit hoher Geschwindigkeit erwärmt die Fläche schneller mit besserer Wärmeverteilung
  • 14-Gauge-Stahlgehäuse für robuste Ausfallsicherheit
  • Kurze Gehäuselängen nehmen weniger Platz an Wand und Boden ein
  • Optionaler integrierter Thermostat (Gerätetypen Klasse I, Division 1, Gruppen C, D und Zone 1, Gruppe IIB) reduziert die Installationskosten vor Ort
  • Incoloy 840 Heizelemente haben eine längere Lebenserwartung
  • Radial geprägte Aluminiumlamellen verziehen sich weniger für eine bessere Wärmeübertragung
  • Montagewinkel aus verzinktem Stahl für eine schnelle Installation

Standard-Materialien

  • Heizelemente – Widerstandsdraht, eingebettet in einen feuerfeste Magnesiumoxid-Refraktor und ummantelt mit einem Incoloy-840-Rohr
  • Lamellenrohr-Baugruppe – Aluminiumrohr mit radial geprägten Aluminium-Lamellen
  • Gehäuse – 14 Gauge (0,075"/1,90 mm)-Stahl, grün/grau epoxidpulverbeschichtete Vorder- und Seitenwände; Rückwand aus verzinktem Stahl
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close