Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
SPS, HMI-SPS & Industrie-PCs

MTL GECMA Workstation Personal Computer

Der MTL GECMA Workstation Personal Computer (PC) ist eine leistungsstarke Lösung, die Flexibilität bei der Software bietet und das lokale Anzeigen und Ausführen von Daten und Programme über eine gemeinsame Ethernet-Verbindung ermöglicht. Der MTL GECMA Workstation Personal Computer besteht aus einzeln Ex-zertifizierten Komponenten aus unserer innovativen, modularen MTL GECMA Workstation-Reihe und verfügt über ein PC-Kommunikationsmodul mit umfangreichen Funktionen und echtem Mehrwert für Ihre Anwendung.

Der MTL GECMA Workstation PC ist eine leistungsstarke Einzellösung für Anwendungen wie Verpackungsmaschinen und für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Ex-Zone 1/2/21/22 spezifiziert.

Sicherheit
Einzigartiger IS-Glasfaseranschluss
Zuverlässigkeit
Datenübertragung via Glasfaser- oder Kupferleitung
Bedienungsfreundlichkeit
Datenübertragung über eine Leitung

Zulassungen und Konformität

ATEX- und IECEx-Zulassung

  • Einbau in Zone 1
  • Gruppe IIC
  • T4-Umgebungstemperatur
  • Zertifiziert für -30 °C bis +60 °C (konfigurationsabhängig)

CE-Kennzeichnung für ATEX, EMV-, Niederspannungs- und RoHS-Richtlinien

Gestaltungsmerkmale

  • CPU Quad Core 2 GHz für leistungsstarke Verarbeitung von Anwendungssoftware
  • 4 GB RAM und bis zu 8 GB RAM für mehr Speicher
  • 64 GB SSD und bis zu 256 GB SSD für erhöhten Datenspeicherbedarf
  • Ex-i- und Ex-e-Anschlüsse ermöglichen eine einfache Integration lokal angeschlossener Geräte
  • Standard-Betriebssystem Windows und Software für Fernzugriff zur einfachen Integration in bestehende Netzwerke
  • Der duale Ethernet-Port sorgt für Redundanz der Netzwerkverbindung, wodurch die Client-Verfügbarkeit im Netzwerk erhöht wird.
  • Einzigartiges und innovatives Plattformkonzept – modulares Design spart Zeit und Kosten bei Einbau, Inbetriebnahme und laufendem Betrieb
  • Einzeln zertifizierte Module für eine schnelle und einfache Instandhaltung am Einsatzort
  • Bildschirme mit 19", 22" Full HD und 24" und LED-Hintergrundbeleuchtung für optimale Qualität und Anzeige
  • Das leichte, schlanke Design hilft Ihnen, den Platz zu optimieren und bietet Flexibilität bei der Anwendung
  • Glasfaser- oder Kupfer-Datenübertragung für eine kostengünstige und zuverlässige Datenübertragung mit erhöhtem Volumen
  • Einzigartige eigensichere Verbindung und Alarmvisualisierung für einen sicheren Dauerbetrieb im Gefahrenbereich
  • Datenübertragung über einer Leitung für einen einfache, kostengünstigen Einbau und zuverlässige Übertragung
  • DVI- und USB-Schnittstellen/transparentes USB für eine schnelle und flexible Verbindung
Produkte

Aufgrund der hohen Konfigurierbarkeit unserer MTL Gecma Workstations wenden Sie sich bitte an unser Technical Services Team, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen.

Produktspezifikationen

  Personal Computer mit 19" Personal Computer mit 22" Personal Computer mit 24"
ELEKTRISCH
Bildschirmgröße 19 Zoll (48 cm) – Diagonale 21,5 Zoll (54 cm) – Diagonale 24 Zoll (61 cm) – Diagonale
Bildschirm 1280 x 1024 Pixel, niedrigere Auflösungen interpoliert, Bildformat 5:4, 16,7 Millionen Farben 1920 x 1080 Pixel, niedrigere Auflösungen interpoliert, Bildformat 16:9, 16,7 Millionen Farben 1920 x 1200 Pixel, niedrigere Auflösungen interpoliert, Bildformat 16:10, 16,7 Millionen Farben
Helligkeit 250 cd/m² 250 cd/m² 250 cd/m²
Kontrastverhältnis 1000:1 typisch 1000:1 typisch 1000:1 typisch
Betrachtungswinkel 170/160° typisch bei CR ≥ 10 170/160° typisch bei CR ≥ 10 170/160° typisch bei CR ≥ 10
Touchscreen (optional) 5-Leiter-Resistiv-Touchscreen aus Glas 5-Leiter-Resistiv-Touchscreen aus Glas 5-Leiter-Resistiv-Touchscreen aus Glas
CPU Quad-Core Intel Celeron J1900 Quad-Core Intel Celeron J1900 Quad-Core Intel Celeron J1900
Frequenz 2 GHz (2,42 GHz Burst-Frequenz) 2 GHz (2,42 GHz Burst-Frequenz) 2 GHz (2,42 GHz Burst-Frequenz)
Speicher 4 GB DDR3L (max. 8 GB) 4 GB DDR3L (max. 8 GB) 4 GB DDR3L (max. 8 GB)
Video Grafikmodul Intel Gen7 Grafikmodul Intel Gen7 Grafikmodul Intel Gen7
KLEMMENEINHEIT
Stromversorgung AC 100-240 V AC, 50/60 Hz, DC 20-30 V DC AC 100-240 V AC, 50/60 Hz, DC 20-30 V DC AC 100-240 V AC, 50/60 Hz, DC 20-30 V DC
Eingangsleistung 80 W (typisch)/88 W (maximal) 80 W (typisch)/88 W (maximal) 80 W (typisch)/88 W (maximal)
Ethernet 2x Ex-e-Kupfer-Ports mit 1000 Mbit/s ODER 2x Ethernet-Glasfaser-Ports mit 2x LC-Anschlüssen (Singlemode oder Multimode) 2x Ex-e-Kupfer-Ports mit 1000 Mbit/s ODER 2x Ethernet-Glasfaser-Ports mit 2x LC-Anschlüssen (Singlemode oder Multimode) 2x Ex-e-Kupfer-Ports mit 1000 Mbit/s ODER 2x Ethernet-Glasfaser-Ports mit 2x LC-Anschlüssen (Singlemode oder Multimode)
Watchdog-Timer Zurücksetzen des Ausgangssystems, programmierbarer Zähler von 1 ~ 255 Minuten/Sekunden Zurücksetzen des Ausgangssystems, programmierbarer Zähler von 1 ~ 255 Minuten/Sekunden Zurücksetzen des Ausgangssystems, programmierbarer Zähler von 1 ~ 255 Minuten/Sekunden
Lagerung 64 GB SSD (größerer Speicher auf Anfrage) 64 GB SSD (größerer Speicher auf Anfrage) 64 GB SSD (größerer Speicher auf Anfrage)
Seriell 1x Ex-e-RS232, 1x Ex-i-RS232 1x Ex-e-RS232, 1x Ex-i-RS232 1x Ex-e-RS232, 1x Ex-i-RS232
USB 2x Ex-e-USB 2.0, 4x Ex-i-USB 2.0 2x Ex-e-USB 2.0, 4x Ex-i-USB 2.0 2x Ex-e-USB 2.0, 4x Ex-i-USB 2.0
Zeigegeräte 2x Ex-i-PS/2 für Tastatur und Zeigegerät 2x Ex-i-PS/2 für Tastatur und Zeigegerät 2x Ex-i-PS/2 für Tastatur und Zeigegerät
Betriebssystem Windows 10 Professional 64 Bit Windows 10 Professional 64 Bit Windows 10 Professional 64 Bit
Client-Anwendung installiert Remote-Desktop-Anschluss (vorinstalliert), andere auf Anfrage Remote-Desktop-Anschluss (vorinstalliert), andere auf Anfrage Remote-Desktop-Anschluss (vorinstalliert), andere auf Anfrage
MECHANISCH
Gehäusematerial Edelstahl
V2A, EN-Std. 1.4301, SAE-Klasse 304
V4A, EN-Std. 1.4404, SAE-Klasse 316L (optional)
Elektropolieren (optional)
Edelstahl
V2A, EN-Std. 1.4301, SAE-Klasse 304
V4A, EN-Std. 1.4404, SAE-Klasse 316L (optional)
Elektropolieren (optional)
Edelstahl
V2A, EN-Std. 1.4301, SAE-Klasse 304
V4A, EN-Std. 1.4404, SAE-Klasse 316L (optional)
Elektropolieren (optional)
Gewicht 65 kg (komplettes Terminal) 69 kg (komplettes Terminal) 75 kg (komplettes Terminal)
Abmessungen (B x H x T) 509 x 429 x 50 (B x H x T) 610 x 400 x 50 (B x H x T) 675 x 461 x 50
Abmessungen der Modulbaugruppe ohne Gehäuse (mm) 509 (B) x 429 (H) x 125 (T*)
* Tiefe hinter montiertem Bildschirmmodul
610 (B) x 400 (H) x 125 (T*)
* Tiefe hinter montiertem Bildschirmmodul
675 (B) x 461 (H) x 125 (T*)
* Tiefe hinter montiertem Bildschirmmodul
UMWELT
Temperatur Betriebsumgebungstemperatur -20 °C bis +50 °C (10-90 % RH, ohne Betauung)
Zertifizierte Umgebungstemperatur: -30 °C bis +60 °C (10-90 % RH, ohne Betauung)
Umgebung Lagertemperatur: -40 °C bis +70 °C (10-90 % RH, ohne Betauung)
Eindringschutz Frontseite IP66/NEMA 4 (bei korrekter Installation und Montage)
ZERTIFIZIERUNG
Behörde Zertifikat Com-Modul: IECEx: SIR 16.0062X ATEX: 16ATEX5180X
Zulassung für Zertifizierungscode Com-Modul: Ex eb mb[ib] op is IIC T4 Gb