Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Signalaufbereitungsschnittstellen

MTL1000 Signalaufbereitungs-Reihe

Die Isolatoren und Zubehörteile der Reihe MTL1000 zur Signalaufbereitung wurden entwickelt, um Feldgeräte und Regeleinrichtungen zu schützen und eine sichere, zuverlässige und qualitativ hochwertige Prozesskommunikation zu gewährleisten. 

Diese kostengünstige Lösung bietet erhebliche Einsparungen durch den integrierten DIN-Hutschienen-Energiebus und die kompakte Bauweise. 

Wirkungsgrad
Reduziert die Stromverdrahtung um bis zu 90 %
Zuverlässigkeit
Statusanzeige und Alarmrelais für schnelle Wartung
Sicher
Zusätzliche Sicherheit bei der Stromversorgung

Zulassungen und Konformität

  • CE-Kennzeichnung zur Einhaltung der EMV-, Niederspannungs- und RoHS-Richtlinien

Gestaltungsmerkmale

  • Der integrierte Energiebus reduziert die Stromverdrahtung um bis zu 90 %, was den Einbau beschleunigt und die Kosten reduziert
  • Es kann eine redundante Stromzuleitung ergänzt werden, damit die Stromversorgung auch bei Ausfall eines Schaltnetzteils aufrechterhalten werden kann.
  • Hohe Packungsdichte durch schlanke, 6,2 mm breite Module, die Platz und Gehäusekosten sparen
  • Die Signalqualität verbessert die Leistung der technischen Anlage und reduziert das Risiko von Ausfallzeiten
  • Zusätzliche Stromversorgungssicherheit mit dem optionalen MTL1991-Energiebus-Zuleitungs- und Alarmmodul
  • Die Stromanschlüsse sind auf der DIN-Hutschiene vormontiert, was eine einfache zukünftige Erweiterung ermöglicht
  • Statusanzeige und Alarmrelais warnen die Leitwarte, ein Fehler kann schnell behoben werden
  • Die HART-Kommunikation wird unterstützt und liefert wertvolle Daten von HART-Feldgeräten
Produkte

Bestellinformationen

Produktcode Beschreibung Breite Energiebus
MTL1141 4–20 mA Tx-Repeater-Netzteil 6,2 mm Erforderlich
MTL1142 4–20 mA Tx-Repeater-Netzteil HART 6,2 mm Erforderlich
MTL1143 Tx-Repeater mit 1 Eingang und 2 Ausgängen 6,2 mm Erforderlich
MTL1144 V/I zu Strom-Repeater mit Schleifenspannung 6,2 mm Mit Schleifenspannung
MTL1145 4–20 mA Strom-Repeater mit Schleifenspannung 6,2 mm Mit Schleifenspannung
MTL1171 THC-Wandler – 4–20 mA/1–5 V (Typ J oder K) 6,2 mm Erforderlich
MTL1172 RTD-Wandler – 4–20 mA/1–5 V (PT100) 6,2 mm Erforderlich
MTL1173 Potentiometer – 4–20 mA/1–5 V 100 Ω bis 100 kΩ 6,2 mm Erforderlich
MTL1211 1-Kanal-Schalterisolator, Namur/Kontakt I/P, 2 Ausgänge Rep/LFD 6,2 mm Erforderlich
MTL1249 Eingang 0–1 V, 0–5 V, 0–10 V, 1–5 V, 0–20 mA, 4–20 mA
Ausgang 0–5 V, 0–10 V, 1–5 V, 0–20 mA, 4–20 mA
6,2 mm Erforderlich
MTL1271 THC-Wandler (Typ J oder K) mit Schleifenspannung 6,2 mm Mit Schleifenspannung
MTL1272 RTD-Wandler (PT100) mit Schleifenspannung 6,2 mm Mit Schleifenspannung
MTL1321 0-10 V/0-20 mA Auslöseverstärker, bei Kontaktausgang 17 mm Optional
MTL1341 4–20 mA Auslöseverstärker – 2SP mit Strom-Repeater 17 mm Optional
MTL1371 THC-Auslöseverstärker – 2SP mit Strom-Repeater 17 mm Optional
MTL1372 RTD-Auslöseverstärker – 2SP mit Strom-Repeater 17 mm Optional
MTL1373 Potentiometer – 2SP mit Strom-Repeater 17 mm Optional
MTL1991 Stromversorgungsmodul und Alarmmodul 6,2 mm Erforderlich
Download Links
X
Download Close