Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Überspannungsschutz

MTL SLP Dual-Channel-Hybrid-Überspannungsschutzgerät für Daten und Signale

Die Reihe SLP der Baureihe Crouse-Hinds besteht aus Überspannungsschutzgeräten, die hohe Packungsdichten, Anwendungsvielfalt, bewährte Hybridschaltungen und einfachen Einbau kombinieren. Diese Funktionen machen die Reihe zur kostengünstigsten Überspannungsschutzlösung für Prozessleittechnik und Kommunikationsnetzwerke.

Das mehrstufige Hybrid-Überspannungsschutznetzwerk im Herzen des SLP nutzt eine Kombination aus Festkörperelektronik und einem gasgefüllten Entladerohr (GDT) für Überspannungsschutz bis 20 kA. Dieser beeindruckende Überspannungsschutz ist so konzipiert, dass er einen außergewöhnlich niedrigen Leitungswiderstand aufweist und im Stromkreis nur zu einem sehr geringen Spannungsabfall führt.

Im Betrieb beeinträchtigt das SLP-Gerät nicht die Leistung oder den Betrieb der Schleife oder der kombinierten Geräte. Das Gerät ermöglicht die Signalübertragung mit geringer Dämpfung, während Überspannungsströme sicher auf Erde umgeleitet werden und Ausgangsspannungen auf sicheren Niveaus bleiben.

Zuverlässigkeit
Maximaler Überspannungsstrom: 20 kA
Sicherheit
ATEX-zertifiziert, eigensicher
Einfache Installation
Anschlussstecker zum schnellen Anschluss

Zulassungen und Konformität

IEC:

  • ATEX: Ex nA IIC T4
  • EU: Ex ia IIC T4 Ga Ta

NEC/CEC:

  • FM: IS/I/1/A-D;  I/0/AEx ia IIC;  I/0/AEx ia IIB;  NI/I/2/A-D;  NI/I/2/IIC

 

Gestaltungsmerkmale

  • Sortiment an ATEX-zertifizierten, eigensicheren Überspannungsschutzgeräten
  • Überspannungsschutz für zwei Schleifen pro SLP (oder einen 4-Leiter-Schaltkreis)
  • Platzsparendes Design; 6 mm Breite pro Schleife
  • Anschlussstecker zum schnellen und einfachen Anschluss
  • Mehrstufiger Hybridschutzschaltkreis; maximal 20 kA Überspannungsschutz
  • Entwickelt für Anwendungen mit hoher Bandbreite und niedrigem Widerstand
  • „Unkomplizierte“ 10-Jahre-Gewährleistung
Produkte

Bestellinformationen

Bestellinformationen erhalten Sie über den untenstehenden Link im Ressourcenbereich dieser Produktfamilie und unter „Kataloge“.
Download Links
X
Download Close