Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Überspannungsschutz

Reihe MTL TP-AC für wechselstrombetriebene feldmontierte Transmitter

Die Überspannungsschutzgeräte MTL TP-AC der Baureihe Crouse-Hinds bieten auf einzigartige Weise ein Schutzniveau für netzbetriebene, vor Ort montierte Transmitter, das weit über die optionalen transienten Schutzeinrichtungen der Hersteller von Transmittern hinausgeht – und ohne zusätzliche Änderungen der Verkabelung oder kostspielige Ergänzungen erreicht wird.

Das Schutznetzwerk TP besteht aus einer Hochleistungs-Halbleiterelektronik und einem gasgefüllten Entladungsrohr (GDT), das 20-kA-Impulse umleiten kann. Das gesamte Gerät ist in einem Gehäuse aus Edelstahl ANSI 316 mit Gewinde zur Befestigung im Schutzschlaucheintritt, der bei Prozesstransmittern verwendet wird, untergebracht. Die Versionen sind mit 1⁄2″-NPT- und 20-mm-ISO-Gewindeeinführungen erhältlich.

Zuverlässigkeit
Schützt Wechselstrom- und Signalleitung
Einfache Installation
Wird im Eintritt des Ersatzschutzschlauchs verschraubt
Leistung
Parallelanschluss vermeidet Widerstand im Regelkreis

Zulassungen und Konformität

NEC/CEC (FM):

  • Explosionsgeschützt: I/1/A-D
  • Nicht zündfähig: I/2/A-D, I/2/IIC
  • Staubentzündungsschutz: II,III/1/EFG
  • Sonderschutz: II/2/FG
  • Ta = -30 bis +70 °C

Gestaltungsmerkmale

  • Edelstahl 316 ist hervorragend korrosionsbeständig
  • Schützt Wechselstrom- und Signalleitung
  • 120 V und 240 V
  • Modelle für Foundation fieldbus™ 4–20 mA und Profibus DP
  • Parallelanschluss vermeidet Widerstand im Regelkreis
  • Einfache und direkte Montage – wird im Eintritt des Ersatzschutzschlauchs verschraubt
  • FM-Zulassung
  • 10 Jahre Produktgarantie

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Sechskant-Stabstock aus Edelstahl ANSI 316, Außen- und Innengewinde
Produkte

Bestellinformationen

Bestellinformationen erhalten Sie über den untenstehenden Link im Ressourcenbereich dieser Produktfamilie und unter „Kataloge“.
Download Links
X
Download Close