Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Überspannungsschutz

Reihe MTL WWIP-N für 2-adrige, im Feld montierte Instrumente

Die Überspannungsschutzgeräte WWIP-N der Baureihe Crouse-Hinds bieten ein einzigartiges Schutzniveau für vor Ort montierte 2-Leiter-Transmitter, das weit über die optionalen transienten Schutzeinrichtungen der Hersteller von Transmittern hinausgeht – und ohne zusätzliche Änderungen der Verkabelung oder teure Ergänzungen erreicht wird.

Die WWIP-N-Reihe besteht aus einer Hochleistungs-Halbleiterelektronik und einem gasgefüllten Entladungsrohr (GDT), das 10-kA-Impulse umleiten kann. Speziell für die Wasser-/Abwasserindustrie entwickelt, weshalb die gesamte Einheit in einem korrosionsbeständigen Gehäuse aus Edelstahl ANSI 316 untergebracht ist. Die Einheiten sind für die gemeinsamen Schutzschlaucheinführungen, die bei Feldgeräten verwendet werden, mit einem Gewinde versehen. Das Modell WWIP-N ist für 1/2″-NPT-Gewindeanschlüsse lieferbar.

Robustheit
Korrosionsbeständig, Edelstahlkonstruktion
Einfache Installation
Wird im Eintritt des Ersatzschutzschlauchs verschraubt
Leistung
Parallelanschluss vermeidet Widerstand im Regelkreis

Zulassungen und Konformität

  • Schutzart: IP66
  • Betriebstemperaturbereich:  -40 ºC bis +85 ºC

Gestaltungsmerkmale

  • Korrosionsbeständiger Schutz für Wasser-/Abwasser-Feldgeräte
  • Schützt 2-Leiter-Instrumente
  • Einfache und direkte Montage – wird im Eintritt des Ersatzschutzschlauchs verschraubt
  • Parallelanschluss vermeidet zusätzlichen Widerstand in der Schleife
  • Leistungsstarker kostengünstiger Schutz
  • 10 Jahre Produktgarantie

Standard-Materialien

  • Gehäuse – Sechskant-Stabstock aus Edelstahl ANSI 316, Außen- und Innengewinde
Produkte

Bestellinformationen

Bestellinformationen erhalten Sie über den untenstehenden Link im Ressourcenbereich dieser Produktfamilie und unter „Kataloge“.
Download Links
X
Download Close