Die Reihe MTL ZoneMaster PRO der Baureihe Crouse-Hinds kombiniert die Vorteile des Überspannungsschutzes in allen Modi mit Funktionen und Optionen, um die Anforderungen der komplexesten Schutzanforderungen zu erfüllen. Die Reihe ZoneMaster PRO ist mit Überstromschutzkapazitäten von 200 kA, 240 kA, 340 kA und 400 kA erhältlich. Das macht den ZoneMaster PRO zusammen mit den verschiedenen internationalen Spannungen zum vielseitigsten Produkt auf dem Markt.
Die modular aufgebauten Geräte ZoneMaster PRO sind mit einer großen Überspannungsschutzplatte verschraubt, um die transiente Impedanz zu minimieren. Diese farbcodierten, austauschbaren Module mit UL94-5V-Kunststoffummantelung werden in einem langlebigen Metallgehäuse geliefert. Die Geräte ZoneMaster PRO sind einfach zu installieren, indem sie einfach auf per Aufputzmontage oder optional auch bündig eingebaut werden.
In der gesamten Reihe ZoneMaster PRO wird die Schutztechnologie mit großen Metalloxidvaristorblöcken (Metal Oxide Varistor, MOV) eingesetzt. Jeder der großen Block-MOVs wird einzeln für thermische und Kurzschlusssicherheit abgesichert. Dadurch wird eine Redundanz erreicht, die für einen konstanten Schutz der Anlage sorgt.
Der optionale Netzstromfilter hat eine Rauschdämpfung von 75 dB bei 100 kHz–100 MHz und dämpft 6-kV-Transienten auf nur 200 V. Dieser Leistungsfilter ist UL1283-gelistet und alle Geräte ZoneMaster PRO sind UL1449-gelistet (3. Ausgabe).