Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Steckvorrichtungen

Arktite EBBR Explosionsgeschützte Verriegelungssteckdosen mit gekapselten Schutzschaltern

Die ineinander verriegelten Steckdosen der Baureihe Crouse-Hinds von Eaton verhindern in Gefahrenbereichen das Verbinden oder Trennen des Steckers unter Last und verlängern für sichere, tragbare Stromanschlüsse die Produktlebensdauer.

Die explosionsgeschützte erriegelungssteckdosen Arktite EBBR mit geschlossenen Schutzschaltern werden als Wartungssteckdose für tragbare Geräte in Bereichen verwendet, die aufgrund von brennbaren Dämpfen, Gasen oder brennbarem Staub gefährlich sind.  Mechanisch mit Schutzschaltern verriegelt, um Trennmittel, Kurzschluss- und Überlastschutz bei thermischer Zeitverzögerung bereitzustellen.

Die robuste, korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion des Modells EBBR und die NEMA 3R-Einstufung machen es ideal für Gefahrenbereiche, in denen häufige Abwaschvorgänge erforderlich sind oder bei denen starke Regen- oder Wassersprühnebel vorherrschen.

Zulassungen und Konformität

NEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B, C und D
  • Klasse II, Divisionen 1 und 2, Gruppen F*, G
  • Klasse III
NEMA
  • NEMA: 3, 3R, 7BCD, 9FG, 12
UL-Norm
  • UL1203

* Um das Risiko der Zündung gefährlicher Atmosphären zu reduzieren, verwenden Sie keine Stecker oder Steckdosen in Bereichen der Klasse II, Gruppe F, die elektrisch leitende Stäube enthalten.

Gestaltungsmerkmale

  • Robuste, korrosionsbeständige, kupferfreie Aluminiumgusskonstruktion
  • Geeignet für kompatible Stecker der Reihe Arktite mit gleichen Bemessungsdaten und Konfiguration
  • Mechanischer Verriegelungsmechanismus für die geschlossene Vorderseite
  • Steckdosen sind mechanisch mit Schutzschaltern verriegelt, um Trennmittel, Kurzschluss- und Überlastschutz bei thermischer Zeitverzögerung bereitzustellen
  • Eine Steckdose mit Verschlussklappe, die sich an der Unterseite des Geräts befindet, ist mechanisch mit dem Schutzschalter-Schaltschloss verriegelt, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
  • Stecker- und Steckdosenkontakte können nicht unter Last verbunden oder getrennt werden
  • Die Schalterknöpfe können in den „AN“- oder „AUS“-Positionen mit einem Vorhängeschloss verriegelt werden
  • Die durch die rechte Seitenwand des Gehäuses angebrachten Schalterknöpfe der Komponenten ermöglichen eine visuelle Bestätigung der korrekten Montage und Funktion der Komponente
  • Halbschalen-Gehäusedesign mit einer extern spanabhebend bearbeiteten Flachverbindung für den Flammendurchtritt zwischen Gehäuse und Deckel erleichtert den Zugang zu den inneren Komponenten
  • Minimaler Abstand von Gehäuse zu Gehäuse mit geringen Beeinträchtigungen zwischen der geöffneten Abdeckung und dem benachbarten Gehäuse
  • Kupferfreie Aluminiumscharniere ermöglichen ein gutes Ausschwingen der Abdeckung
  • Unverlierbare Sechskantschrauben mit Schnellverschluss aus Edelstahl; die Federn aus Edelstahl zeigen deutlich an, wenn die Deckelschrauben vollständig aus dem Gehäuse herausgezogen sind
  • Vielseitige, interne Bedienmechanismen ermöglichen die Einstellung vor Ort, um die Schutzschalter beliebter Hersteller unterzubringen

Standard-Materialien

  • Gehäuse, Abdeckung und Steckdose – kupferfreies Aluminium
  • Kontaktisolator (Stecker und Steckdosen) – glasfaserverstärktes Polyester
  • Steckdosenkontakte – verbleiter Rotguss
  • Druckkontakte (Stecker) – Messing
  • Bediengriff – kupferfreies Aluminium
  • Schaltwelle und Lagerschalen – Edelstahl
  • Innenteile – solider Stahl, verzinkt
  • Abdeckungsbolzen, Unterlegscheiben und Rückholfedern – Edelstahl

Zeichnungen und Konstruktionsunterstützung aufzurufen

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close