Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Steckvorrichtungen

Arktite Flanschsteckdosengehäuse für die Plattenmontage

Die Flanschsteckdosen Arktite der Crouse-Hinds-Baureihe sind speziell für die halbbündige Montage in Blechplatten oder Schränken konzipiert.  Erhältlich in den Ausführungen 30 A, 60 A, 100 A und 200 A für die Verwendung mit APJ- und AP-Steckern Arktite.

Zulassungen und Konformität

  • UL-Norm: UL1682

Gestaltungsmerkmale

  • Für diese Steckdosenbaugruppen sind keine Einbaudosen erforderlich
  • Wenn die Verdrahtung hinter einem Schaltschrank freigelegt ist und mechanische Verletzungen oder Kontakt durch das Personal aufweist, sollten geeignete Abschirmungen oder Schutzvorrichtungen bereitgestellt werden.

Standard-Materialien

  • Steckdosengehäuse – kupferfreies Aluminium
  • Stecker außen – kupferfreies Aluminium
  • Isolierung – glasfaserverstärktes Polyester
  • Druck- und Lötkontakte – Messing
  • Crimp-/Lötkontakte – verbleiter Rotguss

 

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close