Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Automatisierungstechnik und Netzwerkanschlüsse

Micro-Mini Plex Multi-Port-Gehäuse

Verbessern Sie die Effizienz, Sicherheit und Betriebszeit Ihrer Anlage mit den LynxPOWER Lösungen der Baureihe Crouse-Hinds für mehr Konnektiviät in der Industrie.

Die Multi-Port-Gehäuse Micro-Mini Plex sind speziell für Sensor- und Leiteinrichtungen moderner, industrieller Fertigungsumgebungen konzipiert.  Die Multi-Port-Gehäuse sind in Konfigurationen mit 4 und 8 Ports erhältlich und ermöglichen die Konsolidierung des Signals in einem Kabel, wodurch die Anzahl der benötigten Kabel reduziert wird.

Zulassungen und Konformität

  • NEMA 1, 3, 4, 6P, 13
  • IEC IP68
  • UL-zugelassen, cURus File No. E169897
  • CSA-zertifizierte File No. LR13963

Gestaltungsmerkmale

  • Ermöglicht die Konsolidierung des Signals in einem Kabel, was die Anzahl der benötigten Kabel reduziert
  • PNP-Verdrahtungskonfiguration mit LED-Anzeigeleuchten
  • 4-Port- und 8-Port-Ausgangsoptionen Standard
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links