Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Einzelpolgeräte

Einpolige Roughneck-Stecker und -Steckverbinder für hohe Stromstärke

Die einpoligen Roughneck-Stecker und -Steckverbinder der Baureihe Crouse-Hinds für hohe Stromstärke wurden speziell für Öl- und Gasbohranwendungen entwickelt.  Die einadrigen Schnellanschluss-Steckverbinder für hohe Stromstärke sind so konzipiert, dass sie starker Beanspruchung widerstehen und gleichzeitig eine einfache, geschützte und sichere Verbindung bieten.

Roughneck-Stecker und -Steckdosen sind in Ausführungen für bis zu 1.135 A ausgelegt und ersetzen teure und sperrige Mehrleiterkabel und ermöglichen den Einsatz leichterer Einzeleiterkabel mit höherer Bemessungsstromstärke.  Es sind zehn Farben erhältlich, die eine einfache Stromkreisidentifikation ermöglichen, wenn Stecker mit Steckdosen verbunden werden.  Das Farbkodiersystem verbessert die Sicherheit des Bedieners, indem sie eine umgekehrte Phasenschaltung in Wechselstromkreisen oder eine Kreuzpolarisation in Gleichstromkreisen verhindert, um eine korrekte Drehung von Motoren zu gewährleisten.  Dank der NEMA 3-Einstufung und der hohen Robustheit sind Roughneck-Stecker eine ideale Lösung für die Verbindung mit einem Leiter und hoher Stromstärke.

Jetzt zertifiziert für klassifizierte Bereiche der Division 2 und Zone 2!  Optionen für herkömmliche und Gefahrenbereiche bieten maximale Flexibilität für die Stromversorgung von Bohrinseln und tragbaren Bohrgeräten.

Zulassungen und Konformität

Standardausführung:

  • cURus: E73864
  • NEMA 3
  • CE-Kennzeichnung

Für Gefahrenbereiche eingestuftes Modell:

  • Klasse I, Zone 2, AEx ec IIC Gc
  • Ex ec IIC Gc
  • Klasse I, Abschnitt 2, Gruppen A, B, C und D
  • II 3 G Ex ec IIC Gc
  • IP54
  • IECEx UL 19.0012U
  • DEMKO 19 ATEX 2182U
  • Normen:
    • IEC 60079-0, 7. Ausgabe
    • IEC 60079-7, 5. Ausgabe
    • CENELEC EN 60079-0:2018
    • CENELEC EN 60079-7:2015
    • UL 60079-0; UL60079-7; UL 121201
    • CSA C22.2 Nr. 60079-0; CSA C22.2 Nr. 60079-7

Gestaltungsmerkmale

Steckdose:

  • Die Steckdosen-Sammelschiene kann für höchste Flexibilität in vertikaler, horizontaler oder 45°-Winkelposition montiert werden
  • Drehverschluss aus Edelstahl für eine werkzeuglose, sichere Verbindung an engen Stellen; auch in Kurzdistanz-Konfiguration erhältlich
  • Mit Verriegelung/Kennzeichnung kompatibel
  • Steckerkontakte mit einer sicheren, an der Front isolierten Spitze ausgestattet
  • Epoxidpulverbeschichtete Gehäuse bieten überlegene Korrosionsbeständigkeit; farblich gekennzeichnet, um Kreuzphasen zu verhindern
  • E1015-Erdungskabelschuh ermöglicht dem Benutzer, Erdungsleitungen an das Gehäuse der E1049-Steckdose anzuschließen
  • Kugel-Rückschlagstift rastet für Zusatzschutz in Umgebungen mit hoher Vibration ein
  • Farbige, mit Epoxidpulver beschichtete Kupplungen sind ebenfalls erhältlich

Stecker:

  • Steckerkontakte mit einer sicheren, an der Front isolierten Cam-Lok-Spitze ausgestattet
  • Speziell beschichtete Kupferkontakte minimieren Widerstand und Erwärmung
  • Isolatorschlitze ermöglichen eine einfache Ausrichtung der Mitnahmestifte auf den internen Verriegelungsmechanismus
  • Alle Kontakte mit Kabelgröße und Crimpbacke gekennzeichnet

Standard-Materialien

  • Isolator – Gummi
  • Steckdosengehäuse – epoxidpulverbeschichtete Aluminiumlegierung
  • Hardware – Edelstahl
  • Kontakt – Kupfer
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden