Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Hefen

Nottingham Ale

Nottingham Ale Hefe ist eine Bierhefe aus England mit hervorragenden Gäreigenschaften und erstklassigen geschmacklichen Ergebnissen. Durch ausgeprägte Flockungseigenschaften nach der Gärung soll die Klärung der Biere stark gefördert werden. Das klassische Bieraroma wird durch Nottingham Ale Hefe positiv gefördert. Nottingham Ale Hefe bildet geringe Mengen an Ester-Aromen und ermöglicht so die Entwicklung des natürlichen Malzaromas. Auch für die Vergärung erstklassiger „Lager-Biertypen“ wird diese Hefe vielfach erfolgreich eingesetzt.

Merkmal
Saccharomyces Cerevisiae, Hefestämme der Spezies Saccharomyces für obergäriges Bier
Geeignet für
Golden Ale, Kölsch, Lager-Biertypen, IPA, Imperial Stout
Temperatur, Dosage
14–21 °C, 100 g/hl

Hauptmerkmale

  • Gleichbleibende Produktqualität
  • Ausgeprägte Flockungseigenschaften
  • Ausgeprägtes Ale-Aroma
Produkte

Bewertungen

Applikation Zu verwendende Menge in g/hl für folgende Gärbedingungen
  Normale Bedingungen Schwierige Bedingungen
Obergärige Biere 100 120–140
Download Links
X
Download Close