Die Arbeitsgemeinschaft der Weinbauverbände Rheinland-Pfalz hat das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW) in Mainz darum gebeten, das Mindestmostgewicht für Dornfelder Qualitätswein auf 65° Oechsle für das Jahr 2021 abzusenken und sich für die erhöhte Anreicherung einzusetzen.
Die Abteilung für Weinbau und Landwirtschaft hat alles für eine Absenkung des Mostgewichtes von 68° auf 65° Oechsle vorbereitet und befürwortet die Absenkung auch fachlicherseits.
Die Landesverordnung soll rückwirkend in Kraft treten. Ebenso wird die Bitte der AG der Weinbauverbände bezüglich der mit der Absenkung des Mostgewichts korrespondierenden erhöhten Anreicherung des Dornfelder unterstützt und ein entsprechender Antrag bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) gestellt. Dies gilt für alle Rheinland-Pfälzischen Anbaugebiete.
Laut BMEL ist die erhöhte Anreicherung auch von den Anbaugebieten Baden und Württemberg über die dortige Landesregierung beantragt worden
Wir sind für Sie da! Kontaktieren Sie uns. Herbsthotline: +49 6704 204-222